Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

002232
Modellcode: CI43X-150-NA

Eaton xEffect Ci-Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse Montageblech-Schirm, glatte Seiten, HxBxT=250x375x175mm, NA Typ

Listenpreis EUR186

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect Ci-Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse
Katalognummer
002232
Produkt Länge/Tiefe
175 mm
Produkthöhe
250 mm
Produktbreite
375 mm
Produktgewicht
2.434 kg
Einhaltung(en)
UL 508A CSA-C22.2 No.94
CE marking
IEC/EN62208
RoHS conform
Zertifikat(e)
UL508A
UL (Category Control Number NITW)
UL listed
Specially designed for North America
UL (File No. E499317)
EAN
4015080022329
Modellcode
CI43X-150-NA

Delivery program

Typ
Grundgehäuse Einzelgehäuse für Nordamerika Einzelgehäuse mit Abdeckungen xEnergy Safety Ci
Farbe
Grau
Lichtgrau (RAL 7035, Sockel)
durchsichtig, rauchgrau (Deckel)
Nennstrom
1600 A

Technical Data - Electrical

Durchschlagfestigkeit
30 kV/mm
Kriechstromfestigkeit
KB160, KC175 (Unterkasten, nach IEC 60112)
KB100, KC200 (Deckel, nach IEC 60112)
Stromkreisintegrität
Sonstiges

Technical Data - Mechanical

Gerätetyp
Stand-alone device
Grundtyp
RAL 7035, Seitenwände glatt
Oberflächenausführung
korrosionsbeständig
RAL 7035, lichtgrau (Unterkasten)
Oberflächenschutz
Sonstiges
Oberflächenbehandlung
korrosionsbeständig
Gehäusematerial
Plastik
Breite in Anzahl der modularen Abstände
15
Einbautiefe
150 mm
Montageart
Oberflächenmontiert (Putz)
Schutzart
IK10
IP65 (IEC)
IP65
UL/CSA Typen 1, 12, 13, 4X, nur Innenräume
4X (NEMA)
Anzahl Rohreinlässe
0
Anzahl der Module
1
Anzahl Öffnungn (Flanschplatten)
0
Anzahl der Reihen
0
Einbautiefe
150 mm
Interne Tiefe
150 mm
Abdeckung/Tür Farbe
transparent
Abdeckung/Tür Model
Geschlossen
Abdeckung/Tür Typ
Optional
transparent
Keine
Plattenstärke (Schrank)
9 mm
Plattenstärke (Abdeckung/Tür)
6 mm
Beständigkeit Salzsprühnebel
IEC 60068-2-11
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
20 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
40 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
22 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
21 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
44 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
42 W

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Details Umgebungsbetriebstemperatur
-40 °C - 80 °C

Design verification as per IEC/EN 61439
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
Unterteil: 960 °C / Deckel: 850 °C
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
10 kg je Gehäuse mit Traggerüst und Anhebevorrichtung erfüllt, aufgebaut und gesichert entsprechend aktuell gültiger Montageanweisung.
10.2.6 Schlagprüfung
IK10
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP65
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
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
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
8 kV
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
Additional information

Merkmale
UV-Beständigkeit unter dem Schutzschild
Deckel mit Überdruckentlastung
Schutzklasse
II
RAL-Nummer
7035
Besondere Merkmale
Seitenwände glatt, ohne Vorprägungen Plombierbare Deckelverschlüsse Inklusive Befestigungslaschen zur Wandmontage
Geeignet für
Blitzschutz
Außeneinsatz
Oberflächenwiderstand (IEC60093)
10 TΩ
Benutzt mit
Industrieschaltanlagen

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.