Eaton EC4P E/A-Erweiterung, integriert, 24 V DC, 6DI, 4DO(R)
| Produktname |
Eaton EC4P E/A-Erweiterung
|
| Katalognummer |
114296
|
| Produkt Länge/Tiefe |
58 mm
|
| Produkthöhe |
90 mm
|
| Produktbreite |
71.5 mm
|
| Produktgewicht |
0.16 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 61000-4-2, Level 3
|
| EAN |
4015081136933
|
| Modellcode |
EC4E-221-6D4R1
|
| Merkmale |
Asynchron, zyklisch, azyklische PDO-Typen (Betriebsarten des Teilnehmers)
|
| Ausstattung: |
Echtzeituhr
|
| Funktionen |
CANopen®-Erweiterung
|
| Kabellänge |
100 m, ungeschirmt, Digitaleingänge 24 V DC
|
| Schutzart |
IP20
|
| Lebensdauer, elektrisch |
25,000 Schaltvorgänge (Leuchtstofflampenlast 10 x 58 W bei 230/240 V AC, mit elektrischem Vorschaltgerät)
25.000 Schaltvorgänge (Glühlampenlast bei 1000 W, 230/240 V AC) 25.000 Schaltvorgänge (Glühlampenlast bei 500 W, 115/120 V AC) 25,000 Schaltvorgänge (Leuchtstofflampenlast 1 x 58 W bei 230/240 V AC, konventionell, kompensiert) 25,000 Schaltvorgänge (Leuchtstofflampenlast 10 x 58 W bei 230/240 V AC, unkompensiert) |
| Lebensdauer, mechanisch |
10.000.000 Schaltvorgänge
10.000.000 Schaltvorgänge (Relaisausgänge) |
| Montageart |
Hutschienenbefestigung (gemäß IEC/EN 60715, 35 mm)
Schraubmontage mit Befestigungswinkeln ZB4-101-GF1 (Zubehör) |
| Überspannungskategorie |
II
|
| Verschmutzungsgrad |
2
|
| Produktkategorie |
Kompakte SPS und dezentrale E/A-Systeme
|
| Schutz |
Leitungsschutzschalter B16 oder Sicherung 8 A (träge), Absicherung eines Ausgangsrelais
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6 kV (Kontaktspule)
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
250 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
24 V DC (Digitaleingänge)
Max. 300 V DC 20,4 - 28,8 V DC 24 V DC (-15 % / + 20 % - Stromversorgung) Max. 300 V AC 250 V AC |
| Kurzschlussschutz |
16 A, Kurzschlussfest cos ϕ = 1, Charakteristik B16 bei 600 A, Kontakte, Relaisausgänge
16 A, Kurzschlussfest cos ϕ = 0,5 to 0,7, Charakteristik B16 bei 900 A, Kontakte, Relaisausgänge |
| Typ |
Erweiterungen
|
| Benutzt mit |
XC100/200, EC4P, MFD4 (über CANopen®)
XC200 XC100 |
| Betriebsklasse |
R 300 Leichtsteuerzyklus, UL/CSA Control Circuit Rating Codes DC
B 300 Leichtsteuerzyklus, UL/CSA Control Circuit Rating Codes AC |
| Spannungsart |
AC/DC
DC |
| Einbaulage |
Horizontal
Vertikal |
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
| Umweltbedingungen |
Kondensation: durch geeignete Maßnahmen verhindern
Bemessung der Luft- und Kriechstrecken nach EN 50178, UL 508, CSA C22.2, Nr. 142 |
| Luftentladung |
8 kV
|
| Berstimpuls |
nach IEC/EN 61000-4-4
|
| Elektromagnetische Felder |
10 V/m (nach IEC/EN 61000-4-3)
|
| Störsicherheit gegen leitungsgeführte Störung |
10 V (nach IEC/EN 61000-4-6)
|
| Stromstoßbemessung |
2 kV, Versorgungskabel, symmetrisch, EASY...AC, energiereiche Impulse (Surge), EMV
0,5 kV, Versorgungskabel, symmetrisch, EASY…DC, energiereiche Impulse (Surge), EMV nach IEC/EN 61000-4-5, energiereiche Impulse (Surge), EMV |
| Anschlussquerschnitte |
0,2 - 4 mm² (22 - 12 AWG), eindrähtig
0,2 - 2,5 mm² (22 - 12 AWG), feindrähtig mit Aderendhülse |
| Schraubendrehergröße |
3,5 x 0,8 mm, Anschlussschraube
|
| Anzugsdrehmoment |
0,6 Nm, Schraubklemmen
|
| Eingangsspannung |
Signal 1: > 15 V DC (R1 - R6, Digitaleingänge, 24 V DC)
Signal 0: < 5 V DC (R1 - R6, Digitaleingänge, 24 V DC) |
| Ausgangsstrom |
8 A
|
| Restwelligkeit |
≤5 %
|
| Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min. |
0 VAC
|
| Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max. |
0 VAC
|
| Versorgungsspannung bei DC - min. |
20.4 VDC
|
| Versorgungsspannung bei DC - max. |
28.8 VDC
|
| Spannungseinbrüche |
20 ms
Entspricht EN 61131-2 |
| Busabschluss |
Stecker EASY-NT-R (inkl. Busabschlusswiderstand 120 Ω), erster und letzter Teilnehmer, CANopen®
|
| Anschlussart |
Schraubklemmen
|
| Datenübtrag.rate |
500 kBit/s bei 25 m, CANopen®
20 kBit/s bei 700 m, CANopen® 250 kBit/s bei 40 m, CANopen® 50 kBit/s bei 300 m, CANopen® 125 kBit/s bei 125 m, CANopen® 10 kBit/s bei 1000 m, CANopen® |
| Elektrische Anschlussart |
Schraubanschluss
|
| Anzahl der Module |
Max. 62
|
| Station |
Zum DS 301 V4, Geräteprofil, Modus Slave, Schnittstellen
|
| Verzögerungszeit |
0,25 ms typ, Digitaleingänge 24 DC (R1 - R12), Verzögerungszeit von 0 zu 1, Entprellung AUS
20 ms, Digitaleingänge 24 DC, Verzögerungszeit von 1 zu 0 20 ms, Digitaleingänge 24 DC, Verzögerungszeit von 0 zu 1, Entprellung EIN |
| Eingang |
6 Digitaleingänge
|
| Eingangsstrom |
150 mA (ohne Last)
3,3 mA (R1 - R6 (R12), bei 24 V DC, bei Signal 1) |
| Eingangsstrom bei Signal 1 |
3.3 mA
|
| Isolationswiderstand |
Entspricht EN 50178
|
| Ein-/Ausschaltvermögen |
3600/360 VA (AC, bei B 300)
28/28 VA (DC, bei R 300) |
| Anzahl Eingänge (digital) |
10
|
| Anzahl Ausgänge (digital) |
4
|
| Ausgang |
Relaisausgänge in Gruppen zu 1
> 500 mA Relaisausgänge, Empfohlen für Last: 12 V AC/DC) |
| Paralleles Schalten |
Nicht gestattet
|
| Bemessungsausschaltvermögen |
200.000 Schaltvorgänge bei DC-13, 24 V DC, 1 A (500 Schaltspiele/h)
300.000 Schaltvorgänge bei AC-15, 250 V AC, 3 A (600 Schaltspiele/h) |
| Schaltfrequenz |
2 Hz, ohmsche Last/Lampenlast, Relaisausgänge
0,5 Hz, induktive Last, Relaisausgänge 10 Hz, Relaisausgänge |
| Dauerstrom |
1 A DC, bei R 300 (UL/CSA)
10 A AC, bei 240 V AC (UL/CSA) 8 A DC, bei 24 V DC (UL/CSA) 5 A AC, max. thermischer Dauerstrom cos ϕ = 1 bei B 300 (UL/CSA) |
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
Keine
|
| Potentialtrennung |
Zwischen Relaisausgängen und PC-Schnittstelle, Speicherkarte, Netzwerkanschluss NET, easyLink: ja
Zwischen Relaisausgängen und Stromversorgung: ja Basisisolierung: 600 V AC (Relaisausgänge) Zwischen Relaisausgängen und Eingängen: ja Zwischen den digitalen Eingängen 24 V DC und Ausgängen: ja Sichere Trennung nach EN 50178: 300 V AC (Relaisausgänge) |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
Keine
|
| Sichere Trennung |
300 V AC, Zwischen Spule und Kontakt, gemäß EN 50178
300 V AC, Zwischen zwei Kontakten, Entspricht EN 50178 |
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
3.5 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
3.4 W