Dokument herunterladen () von 20
Abgekündigt

106393
Modellcode: EC4P-221-MRXD1

Eaton EC4P Kompakt-SPS, 24 V DC, 12DI (davon 4AI), 6DO(R), CAN, Display (Anzeige)

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton EC4P Kompakt-SPS
Katalognummer
106393
Produkt Länge/Tiefe
72 mm
Produkthöhe
90 mm
Produktbreite
107.5 mm
Produktgewicht
0.374 kg
Zertifikat(e)
UL File No.: E135462
UL508
CSA Class No.: 2252-01
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NRAQ
CE
CSA-C22.2 No. 0-M
CSA-C22.2 No. 142-M
CSA
IEC/EN 61000-4-2, Level 3
UL
Kataloghinweise
Erweiterbar: Ein-/Ausgänge und Bussysteme
EAN
4015081061631
Modellcode
EC4P-221-MRXD1

Merkmale und Funktionen

Merkmale
190 empfangene Bytes in einem Block (PRG Schnittstelle RS232, Master-Modus)
Asynchron, zyklisch, azyklische PDO-Typen (Betriebsarten des Teilnehmers)
Ausstattung:
Stromversorgung
digitales Eingabemodul
Engineering-Software
Tastatur
Kontrolleinheit
easyNet/CANopen® an Bord
digitales Ausgabemodul
Andere Komponenten
Display
analoges Eingabemodul
Kommunikationsmodul
Speichereinheit
Monitor
Funktionsmodul
Büchereien
Dokumentation
Grundgerät
Funktionen
Erstellen von Blöcken
Beschriftung
Individuelle Beschriftung möglich mit EC4-KOMBINATION-*
Prozessor
Infineon XC161

Allgemein

Kabellänge
30 m, geschirmt, Analogeingänge
100 m, ungeschirmt, Digitaleingänge 24 V DC
Schutzart
IP20
Bildschirm-Temperatur - min.
0 °C
Bildschirm-Temperatur - max.
55 °C
Lebensdauer, elektrisch
25.000 Schaltvorgänge (Leuchtstofflampenlast 1 x 58 W bei 230/240 V AC, konventionell, kompensiert)
25.000 Schaltvorgänge (Leuchtstofflampenlast 10 x 58 W bei 230/240 V AC, unkompensiert)
25.000 Schaltvorgänge (Leuchtstofflampenlast 10 x 58 W bei 230/240 V AC, mit elektrischem Vorschaltgerät)
25.000 Schaltvorgänge (Glühlampenlast bei 1000 W, 230/240 V AC)
25.000 Schaltvorgänge (Glühlampenlast bei 500 W, 115/120 V AC)
Lebensdauer, mechanisch
10.000.000 Schaltvorgänge (Relaisausgänge)
10.000.000 Schaltvorgänge
Montageart
Hutschienenbefestigung (gemäß IEC/EN 60715, 35 mm)
Schraubmontage mit Befestigungswinkeln ZB4-101-GF1 (Zubehör)
Überspannungskategorie
II
Verschmutzungsgrad
2
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6 kV (Kontaktspule)
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Bemessungsbetriebsspannung
20,4 - 28,8 V DC
24 V DC (-15 % / + 20 % - Stromversorgung)
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
300 V
Auflösung
  • 0,01 V analog (Analogeingänge)
  • 0,01 V digital (Analogeingänge)
  • 10 Bit (Wert 0 - 1023, Analogeingänge)
Kurzschlussschutz
16 A, Kurzschlussfest cos ϕ = 0,5 to 0,7, Charakteristik B16 bei 900 A, Kontakte, Relaisausgänge
16 A, Kurzschlussfest cos ϕ = 1, Charakteristik B16 bei 600 A, Kontakte, Relaisausgänge
Betriebsklasse
B 300 Leichtsteuerzyklus, UL/CSA Control Circuit Rating Codes AC
R 300 Leichtsteuerzyklus, UL/CSA Control Circuit Rating Codes DC

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Konstante Beschleunigung
2 g, 57 - 150 Hz, entsprechend IEC/EN 60068-2-6, Vibrationen
Konstante Amplitude
0,15 mm, 10 - 57 Hz, entsprechend IEC/EN 60068-2-6, Vibrationen
Kippen und Umstürzen
50 mm Fallhöhe, Kippfallen (IEC/EN 60068-2-31)
Fallhöhe (IEC/EN 60068-2-32) - max.
1 m
Einbaulage
Horizontal
vertikal
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 11 ms, 18 Impacts

Klimatische Umweltbedingungen

Luftdruck
1080 hPa (Betrieb)
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umweltbedingungen
Kondensation: durch geeignete Maßnahmen verhindern
Bemessung der Luft- und Kriechstrecken nach EN 50178, UL 508, CSA C22.2, Nr. 142
Relative Luftfeuchtigkeit
5 - 95 % (ohne Betauung)

Elektromagnetische Verträglichkeit

Luftentladung
8 kV
Berstimpuls
2 kV, Versorgungskabel
2 kV, Signalleitung
nach IEC/EN 61000-4-4, Stufe 3
Kontaktentladung
6 kV, Elektrostatische Entladung (ESD)
Elektromagnetische Felder
10 V/m (nach IEC/EN 61000-4-3)
Störsicherheit gegen leitungsgeführte Störung
10 V (nach IEC/EN 61000-4-6)
Funkstörklasse
Klasse B (EN 55011)
Klasse B (EN 55022)
Stromstoßbemessung
0,5 kV, Versorgungskabel, symmetrisch, EASY…DC, energiereiche Impulse (Surge), EMV
nach IEC/EN 61000-4-5, energiereiche Impulse (Surge), EMV
2 kV, Versorgungskabel, symmetrisch, EASY...AC, energiereiche Impulse (Surge), EMV

Anschlussquerschnitte

Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
0,2/2,5 mm²
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse AWG)
22 - 12
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
0,2/4 mm²
Anschlussquerschnitte (eindrähtig AWG)
22 - 12
Schraubendrehergröße
3,5 x 0,8 mm, Anschlussschraube
Anzugsdrehmoment
0,6 Nm

Stromversorgung

Verlustleistung
3,4 W
Eingangsspannung
Signal 1: > 15 V DC (I1 - I6, I9 - I10, Digitaleingänge, 24 V DC)
Signal 0: < 8 V DC (I7 - I8, I11 - I12, Digitaleingänge, 24 V DC)
Signal 0: < 5 V DC (I1 - I6, I9 - I10, Digitaleingänge, 24 V DC)
Signal 1: > 8 V DC (I7 - I8, I11 - I12, Digitaleingänge, 24 V DC)
Restwelligkeit
≤5 %
Versorgungsspannung bei DC - max.
24 VDC
Spannungseinbrüche
Entspricht EN 61131-2
≤ 10 ms

Kommunikation

Busabschluss
Stecker EASY-NT-R (inkl. Busabschlusswiderstand 120 Ω), erster und letzter Teilnehmer, CANopen®
Zeichenformate
8E1, 8O1, 8N1, 8N2, 7E2, 7O2, 7N2, 7E1, PRG Schnittstelle RS232, Master-Modus
Anschlussart
RJ45, PRG Schnittstelle RS232
RJ45, Ethernet
2 x RJ45, 8-polig, CANopen®
Zykluszeit
< 0,3 ms, für 1 k Anweisungen (Bit, Byte), CPU
Datenübtrag.rate
20 kBit/s bei 700 m, CANopen®
9,6 kBit/s, PRG Schnittstelle RS232, Master-Modus
19,2 kBit/s, PRG Schnittstelle RS232, Master-Modus
57,6 kBit/s, PRG Schnittstelle RS232, Master-Modus
250 kBit/s bei 60 m, CANopen®
125 kBit/s bei 125 m, CANopen®
0,6 kBit/s, PRG Schnittstelle RS232, Master-Modus
10 kBit/s bei 1000 m, CANopen®
38,4 kBit/s, PRG Schnittstelle RS232, Master-Modus
10 Mbit/s, 100 m, Ethernet
50 kBit/s bei 300 m, CANopen®
4,8 kBit/s, PRG Schnittstelle RS232, Master-Modus
1,2 kBit/s, PRG Schnittstelle RS232, Master-Modus
0,3 kBit/s, PRG Schnittstelle RS232, Master-Modus
2,4 kBit/s, PRG Schnittstelle RS232, Master-Modus
500 kBit/s bei 25 m, CANopen®
Speicher
16 kByte Marker Memory
256 kByte Programmspeichersode
4 kByte Eingangsspeicher
8 kByte Retain Memory
14 Segmente à 16 kByte Programmspeicherdaten
4 kByte Ausgangsspeicher
Anzahl Bytes
190 Sendebyte (in einem Block)
Anzahl der Module
Max. 126 (Teilnehmer)
Station
Zum DS 301 V4, Geräteprofil, Modus Slave, Schnittstellen
Schreibzyklen Remanenzspeicher
10.000.000.000 Lese/Schreibzyklen

Eingang Ausgang

Genauigkeit
± 3 %, des aktuellen Werts, zwei Geräte (Analogeingänge)
± 5 s/Tag (± 0,5 h/Jahr), Echtzeituhr, normalerweise
± 2, (I7, I8, I11, I12) ± 0,12 V, des aktuellen Werts, Innerhalb eines Gerätes (Analogeingänge)
Wandlungszahl
Jeder CPU-Zyklus, Analogeingänge
Verzögerungszeit
0,25 ms typ., Digital-Eingänge 24 V DC (l5 - l12), Verzögerungszeit von 0 zu 1
0,02 ms typ., Digital-Eingänge 24 V DC (l1 - l4), Verzögerungszeit von 0 zu 1
Inkrementalwertzähler
Wertebereich: 32 Bit
Zählfrequenz: ≤ 40 kHz
Eingang für Referenzschalter: I4
Referenzeingang: I3
Zählereingänge: I1, I2
Signalversatz: 90°
Anzahl Zähleingänge: 1 (I1, I2, I3, I4)
Impulsform: quadratisch
Display
LCD-Display zur Verwendung als Statusanzeige der Digitaleingänge 24 V DC
Eingang
Gleichspannung
Eingangsstrom
1 mA (Analog-Eingänge)
3,3 mA (I1 - I6, bei 24 V DC, bei Signal 1)
140 mA
2,2 mA (I7 - I8, bei 24 V DC, bei Signal 1)
2,2 mA (I11 - I12, bei 24 V DC, bei Signal 1)
3,3 mA (I9 - I10, bei 24 V DC, bei Signal 1)
Eingangsimpedanz
11,2 kΩ
Isolationswiderstand
Entspricht EN 50178
Ein-/Ausschaltvermögen
28/28 VA (DC, bei R 300)
3600/360 VA (AC, bei B 300)
Anzahl Eingänge (analog)
4 (I7, I8, I11, I12)
Anzahl Eingänge (digital)
12 (24 V DC)
4 (I7, I8, I11, I12, auch als Analogeingänge nutzbar)
12
4 (auch als Analogeingänge nutzbar)
Anzahl der Ausgänge
8 Transistorausgänge
Relaisausgänge in Gruppen zu 1
6 (Relaisausgänge)
Paralleles Schalten
Nicht gestattet
Eingänge schneller Zähler
≤ 20 m (Kabellänge, geschirmt)
50 kHz, Zählfrequenz
Quadrat (Impulsform)
2 (I1, I2) bei 16 Bit oder 1 (I1) bei 32 Bit
16/32 Bit (Wertebereich)
Bemessungsausschaltvermögen
200.000 Schaltvorgänge bei DC-13, 24 V DC, 1 A (500 Schaltspiele/h)
300.000 Schaltvorgänge bei AC-15, 250 V AC, 3 A (600 Schaltspiele/h)
Relaisausgang
> 500 mA (Empfohlen für Last: 12 V AC/DC)
Signalbereich
0 - 10 V DC, Analogeingänge
Schaltfrequenz
10 Hz, Relaisausgänge
2 Hz, ohmsche Last/Lampenlast, Relaisausgänge
0,5 Hz, induktive Last, Relaisausgänge
Dauerstrom
8 A DC, bei 24 V DC (UL/CSA)
1 A DC, bei R 300 (UL/CSA)
5 A AC, max. thermischer Dauerstrom cos ϕ = 1 bei B 300 (UL/CSA)
10 A AC, bei 240 V AC (UL/CSA)

Arbeitssicherheit

Potentialtrennung
Zwischen den digitalen Eingängen 24 V DC und Ausgängen: ja
Zwischen den digitalen Eingängen 24 V DC und easyNet, easyLink
Zwischen Relaisausgängen und Stromversorgung: ja
Zwischen Analogeingängen und Ausgängen: ja
Zwischen Analogeingängen und Schnittstelle/Speicherkarte: nein
In Gruppen (Relaisausgänge)
Sichere Trennung nach EN 50178: 300 V AC (Relaisausgänge)
Basisisolierung: 600 V AC (Relaisausgänge)
Zwischen Relaisausgängen und Eingängen: ja
Absicherung eines Ausgangsrelais
Leitungsschutzschalter B16 oder Sicherung 8 A (träge)
Sichere Trennung
300 V AC, Zwischen zwei Kontakten, Entspricht EN 50178
300 V AC, Zwischen Spule und Kontakt, gemäß EN 50178

Bauartnachweis

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
3.4 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.