Eaton Moeller® series M22 Schlüsseltaste, rastend, 2 Stellungen, MS1–MS20, Schlüssel abziehbar:, I, Frontring Titan
Produktname |
Eaton Moeller® series M22 Schlüsseltaste
|
Katalognummer |
116298
|
Produkt Länge/Tiefe |
70 mm
|
Produkthöhe |
30 mm
|
Produktbreite |
30 mm
|
Produktgewicht |
0.031 kg
|
Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947
CSA UL 508 IEC/EN 60947-5 VDE 0660 CSA-C22.2 No. 94-91 CSA Class No.: 3211-03 UL Category Control No.: NKCR CSA-C22.2 No. 14-05 CE CSA File No.: 012528 UL File No.: E29184 UL |
Modellcode |
M22-WRS-MS*-A21-*
|
Farbe der Lünette |
Titan
|
Frontringmaterial |
Kunststoff
|
Design |
Betätigung mit Schlüssel
|
Ausstattung: |
Frontring
|
Funktionen |
Rast-/Tastfunktion, austauschbar mit Codierteilen M22-XC-Y
|
Schlüsselcode |
wählbar
|
Zubehör |
1 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.
|
Farbe der Lünette |
Titan
|
Frontringmaterial |
Kunststoff
|
Design |
Betätigung mit Schlüssel
|
Ausstattung: |
Frontring
|
Funktionen |
Rast-/Tastfunktion, austauschbar mit Codierteilen M22-XC-Y
|
Schlüsselcode |
wählbar
|
Zubehör |
1 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.
|
Schutzart |
NEMA 4x, 13
|
Schutzart (Vorderseite) |
IP66
|
Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
Einbaulage |
beliebig
|
Schockfestigkeit |
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
30 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms |
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
Anbindung an SmartWire-DT |
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen
Ja |
Anzahl der Schaltstellungen |
2
|
Farbe des Auslösers |
Schwarz
|
Betätigerfunktion |
Schlüssel in Stellung 1 abziehbar
Rastend Schaltfunktion verrastend |
Betätigertyp |
Schlüssel
|
Kraft für Zwangsöffnung - min. |
0 N
|
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
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
Auf Anfrage
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
Nicht zutreffend.