Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. IZMX16, 3p, 1600 A, Icu (<= 440V/690V 42/42): 42 kA, Ics (<= 440V/690V 42/42): 42 kA, Ir 800 A - 1600 A, Festeinbau, Universalschutz
| Produktname |
Eaton Moeller Series IZMX/INX Schutzschalter
|
| Katalognummer |
123355
|
| Produkt Länge/Tiefe |
584 mm
|
| Produkthöhe |
597 mm
|
| Produktbreite |
521 mm
|
| Produktgewicht |
18.715 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081209606
|
| Modellcode |
IZMX16B3-U16F
|
| Typ |
Leistungsschalter
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
1600 A
|
| Montagemethode |
Fest
|
| Montagemethode |
Fest
|
| Anschlussposition für den Hauptstromkreis |
Rückseite
|