Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

123372
Modellcode: IZMX16N3-V08F

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Schutzschalter IZMX16, 3p, 800 A, Icu (<= 440V 50/60 Hz): 50 kA, Ics (<= 440V 50/60 Hz): 50 kA, Ir 400 A - 800 A, Festeinbau, Selektivschutz

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Schutzschalter
Katalognummer
123372
Produkt Länge/Tiefe
584 mm
Produkthöhe
597 mm
Produktbreite
521 mm
Produktgewicht
16.745 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081209774
Modellcode
IZMX16N3-V08F

cLieferprogramm

Polzahl
3-polig
Typ
Leistungsschalter

Technical data - electrical

Bemessungsdauerstrom (Iu)
800 A

Technical data - mechanical

Montagemethode
Fest
Anschlussposition für den Hauptstromkreis
Rückseite

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.