Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Meldeschalter EIN-AUS, 6W
| Produktname |
Eaton Moeller Series IZMX/INX Hilfsschalterblock
|
| Katalognummer |
124344
|
| Produkt Länge/Tiefe |
100 mm
|
| Produkthöhe |
100 mm
|
| Produktbreite |
100 mm
|
| Produktgewicht |
0.202 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081219490
|
| Modellcode |
+IZMX-AS66
|
| Typ |
Zubehör
|
| Ausführung |
integrierbar
|
| Besondere Merkmale |
|
| Benutzt mit |
INX40...
IZMX40... |
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
10 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen (induktive Last) |
0,25 A (250 V DC)
10 A (250 V AC) 0,5 A (125 V DC) |
| Elektrische Anschlussart |
Flachsteckanschluss
|
| Montagemethode |
Sonstiges
|
| Montagemethode |
Sonstiges
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
6
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
0
|
| Anzahl der Schalter (Fehlersignal) |
0
|
| Lampenhalter |
Keine
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Hilfsschalter
|