Eaton XC Kompaktsteuerung, 24 V DC, ethernet, RS232, RS485, PROFIBUS DP
| Produktname |
Eaton XC Kompaktsteuerung
|
| Katalognummer |
167849
|
| Produkt Länge/Tiefe |
50.6 mm
|
| Produkthöhe |
102.6 mm
|
| Produktbreite |
155 mm
|
| Produktgewicht |
0.29 kg
|
| Zertifikat(e) |
DNV GL
UL CSA File No.: UL report applies to both US and Canada CSA Class No.: none UL File No.: E205091 UL508 cULus UL 508 UL Category Control No.: NRAQ CE Certified by UL for use in Canada EN 61131 IEC/EN 61131-2, CE |
| Kataloghinweise |
CoDeSys Laufzeit (Lizenz inklusive)
|
| EAN |
4015081644247
|
| Modellcode |
XC-152-D8-11
|
| Merkmale |
integrierter Web-Server
|
| Ausstattung: |
Speichereinheit
Visualisierung Andere Komponenten Intervall Kontrolle Technologiemodul Engineering-Software Programmierschnittstelle Dokumentation Kommunikationsmodul Büchereien Stromversorgung Funktionsmodul Grundgerät |
| Funktionen |
WEB-Server
Zusätzliche Feldbusanschaltungen Remote-Server Erstellen von Blöcken OPC-Server |
| Prozessor |
RISC CPU, 32 Bit, 400 MHz
|
| Akkulaufzeit |
10 Jahre typ.
|
| Schutzart |
IP20
|
| Speicherkapazität |
64 MegaByte/4 kByte/32 kByte (Anwendung/Markierung/Retain-Daten)
|
| Betriebssystem |
Windows CE 5.0 (Lizenz inklusive)
|
| Verlustleistung |
Max. 8,5 W
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
20,4 - 28,8 V DC
|
| Versorgungsspannung bei DC - max. |
24 VDC
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
0 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-20 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
60 °C
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Anschlussart |
RS485: SUB-D, 9-polig (Stecker)
PROFIBUS: SUB-D-Buchse, 9-polig RS232: SUB-D, 9-polig (Stecker) Ethernet: RJ45 Stecker, 8-polig |
| Zykluszeit |
< 0,04 ms, für 1 k Anweisungen (Bit, Byte), Speicher
|
| Datenübtrag.rate |
1500 kBit/s, PROFIBUS-DP
57,6 kBit/s, RS232 57,6 kBit/s, RS485 100Base-TX, Ethernet 10Base-T, Ethernet |
| Schnittstellen |
1 x USB-Host 2.0 (integriert)
1 x RS232 (integriert) USB 2.0 (Host) 1 x USB-Gerät 2.0 (integriert) 1 x RS485 (integriert) USB 2.0 PROFIBUS RS232 1 x PROFIBUS/MPI (integriert) 1 x Ethernet 10/100 Mbps (integriert) RS485 |
| Speicher |
64 MByte Programmspeichercode
|
| Anzahl der Module |
126 (PROFIBUS)
|
| Anzahl der Steckplätze |
1 (für SD-Karte)
|
| Protokoll |
TCP (Basis-Schnittstelle)
UDP (Basis-Schnittstelle) DP V1 (zusätzliche Schnittstelle) FTP (Basis-Schnittstelle) HTTP (Basis-Schnittstelle) MPI - Master (zusätzliche Schnittstelle) SMTP (Basis-Schnittstelle) IP (Basis-Schnittstelle) |
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
6 W
|
| Verlustleistungsdaten |
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
Entspricht der Produktnorm.