Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184275
Modellcode: +IZMX-STS24DC-1

Eaton Moeller series IZMX/INX – ACB Arbeitsstromauslöser (2) 24 V DC

Listenpreis EUR345.23

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX - ACB
Katalognummer
184275
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
100 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
0.113 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081797035
Modellcode
+IZMX-STS24DC-1

Zusätzliche Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Fernschaltung

cLieferprogramm

Besondere Merkmale
  • Begrenzt auf 3/min wegen des hohen Anzugsstroms für 35 ms.
  • Bitte beachten Sie: die Schaltfrequenz des Leistungsschalters = 60/h
  • Nur in Kombination mit einem "ersten" Arbeitsstromauslöser.
  • Kann nicht mit einem Unterspannungsauslöser kombiniert werden.
Geeignet für
Lastschalter
Leistungsschalter
Typ
Zubehör
Benutzt mit
IZMX16..., IZMX40...
INX16..., INX40...

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Technische daten - elektrisch

Einstellbereich unverzögerter Kurzschlussauslöser (Endwert) - max.
0 A
Gesamtschaltzeit der Leistungsschalter
30 ms (Us = 100 %) (IZMX16…, INX16…)
35 ms (Us = 100 %) (IZMX40…, INX40…)
Arbeitsbereich der Steuerspannung
24 VDC
0,7 - 1,1 x Us
Nennstrom - max.
0,18 A (maximaler Haltestrom)
Elektrische Anschlussart
Flachsteckanschluss
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslösers - min.
0 A
Anzug der Anschlussleistung bei 35 ms - max.
500 VA/W
Leistungsaufnahme
5 VA/W AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
24 V
Bemessungsbetriebsstrom
0,18 A (maximaler Haltestrom)
Spannungsart
DC

Technische daten - mechanisch

Anzahl Betätigungen pro Minute - max.
3
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0

Produktspezifikation exportieren

eCAD Modell

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.