Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184276
Modellcode: +IZMX-STS48DC-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Arbeitsstromauslöser (2) 48 V DC

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Arbeitsstromauslöser
Katalognummer
184276
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
100 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
0.113 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081797042
Modellcode
+IZMX-STS48DC-1

Delivery program

Typ
Zubehör
Besondere Merkmale
  • Begrenzt auf 3/min aufgrund des hohen Aufschaltstroms für 35 ms.
  • Bitte beachten: Die Schaltfrequenz der Leistungsschalter beträgt 60/h
  • Nur in Kombination mit einem \ersten\ Spannungsauslöser.
  • Kann nicht mit einem Unterspannungsauslöser kombiniert werden.“
Geeignet für
Lastschalter
Leistungsschalter
Benutzt mit
INX16..., INX40...
IZMX16..., IZMX40...

Technical Data - Electrical

Spannungsart
DC
Arbeitsbereich der Steuerspannung
48 VDC
0,7 - 1,1 x Us
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
48 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
48 V
Nennstrom - max.
0,189 A (maximaler Haltestrom)
Bemessungsbetriebsstrom
0,189 A (maximaler Haltestrom)
Einstellbereich unverzögerter Kurzschlussauslöser (Endwert) - max.
0 A
Leistungsaufnahme
5 VA/W AC/DC
Anzug der Anschlussleistung bei 35 ms - max.
530 VA/W
Gesamtschaltzeit der Leistungsschalter
30 ms (Us = 100 %) (IZMX16…, INX16…)
35 ms (Us = 100 %) (IZMX40…, INX40…)
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslösers - min.
0 A
Elektrische Anschlussart
Flachsteckanschluss

Technical Data - Mechanical

Anzahl Betätigungen pro Minute - max.
3
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C

Additional information

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Fernschaltung

Produktspezifikation exportieren

eCAD Modell

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.