Reset
Eaton Moeller series NZMH3 PXR10-Schutzschalter 600 A, 3-polig, Schraubklemme, UL/CSA
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM elektronischer Kompaktleistungsschalter
|
| Katalognummer |
192498
|
| Produkt Länge/Tiefe |
166 mm
|
| Produkthöhe |
297 mm
|
| Produktbreite |
140 mm
|
| Produktgewicht |
7.176 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
UL 489
UL (File No. E31593) IEC 60947-2 IEC CSA certified CSA (File No. 22086) CSA-C22.2 No. 5-09 UL listed Specially designed for North America CE marking UL/CSA UL (Category Control Number DIVQ) CSA (Class No. 1432-01) |
| EAN |
4015081932269
|
| Modellcode |
NZMH3-AX600-NA
|
| Stromstärkewert |
600 A
|
| Betriebsspannung |
690 V - 690 V
|
| Leistungsschalter-Rahmentyp |
NZM3
|
| Merkmale |
Schutzeinheit
Motorantrieb optional |
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
| Montagemethode |
Fest
Einbaugerät Festeinbautechnik |
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
108 W
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
40 °C
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
| Schutzart |
IP20
|
| Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Schraubanschluss
|
| Bemessungsbetriebsstrom |
600 A (690 V AC -1, Ein- und Ausschaltvermögen)
600 A (660-690 V AC-3, Ein- und Ausschaltvermögen) |
| Polzahl |
3-polig
|
| Funktionen |
Anlagen- und Kabelschutz
Strombegrenzende Leistungsschalter |
| Typ |
|
| Besondere Merkmale |
Leistungsschalter
|
| Anwendung |
Nebenstromkreise, Einspeisestromkreise
|
| Anschlussposition für den Hauptstromkreis |
Vorderseite
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
600 A
|
| Auslösetechnik |
Elektronischer Auslöser
|
| Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - max. |
4800 A
|
| Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - min. |
1200 A
|
| Griff-Typ |
Kipphebel
|
| Einstellung Momentanstrom (Ii) - max. |
800 A
|
| Einstellung Momentanstrom (Ii) - min. |
2 A
|
| Überlaststromeinstellung (Ir) - max. |
600 A
|
| Überlaststromeinstellung (Ir) - min. |
240 A
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 400/415V, 50/60Hz |
150 kA
|
| Standardklemmen |
Schraubanschluss
|
| Bemessungsbetriebsspannung Ue (UL) - max. |
600 V
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
690 V AC
|