Eaton Moeller® series Rapid Link – Drehzahlsteller, 5,6 A, 2,2 kW, Sensoreingang 4, 400/480 V AC, AS-Interface®, S-7.4 für 31 Module, HAN Q5, mit manuellem Not-Schalter
| Produktname |
Eaton Rapid Link Drehzahlsteller
|
| Katalognummer |
198574
|
| Produkt Länge/Tiefe |
157 mm
|
| Produkthöhe |
270 mm
|
| Produktbreite |
220 mm
|
| Produktgewicht |
3.58 kg
|
| Zertifikat(e) |
RoHS
IEC/EN 61800-5-1 CE UL 61800-5-1 UL approval |
| Kataloghinweise |
|
| EAN |
4015081964499
|
| Modellcode |
RASP5-5404A31-512R000S1
|
| Einbaulage |
Vertikal
|
| Schockfestigkeit |
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, 11 ms, Halbsinusstoß 11 ms, 1000 Stöße pro Achse
|
| Schwingung |
Widerstand: 6 Hz, Amplitude 0,15 mm
Widerstand: 57 Hz, Amplitudenübergangsfrequenz bei Beschleunigung Widerstand: nach IEC/EN 60068-2-6 Widerstand: 10 - 150 Hz, Schwingfrequenz |
| Bremsstrom |
≤ 0,6 A (max. 6 A für 120 ms), Betätiger für externe Motorbremse
|
| Bremsmoment |
Einstellbar bis 100% (l/le), DC - Hauptkreis
≤ 30 % (I/Ie) |
| Bremsspannung |
400/480 V AC -15 % / +10 %, Betätiger für externe Motorbremse
|
| Kabellänge |
C2 ≤ 5 m, max. Motorleitungslänge
C3 ≤ 25 m, max. Motorleitungslänge C1 ≤ 1 m, max. Motorleitungslänge |
| Höhenlage |
Max. 2000 m
Über 1000 m mit 1 % Leistungsverringerung pro 100 m |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
40 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-10 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Klimafestigkeit |
Gemäß IEC/EN 50178
< 95 %, keine Kondensation |
| Kommunikationsschnittstelle |
AS-Interface
|
| Anschlusstechnik |
Steckertyp: HAN Q5
|
| Schnittstellen |
Spezifikation: S-7.4 (AS-Interface®)
Anzahl Slave-Adressen: 31 (AS-Interface®) Max. Gesamtstromaufnahme aus AS-Interface® Netzteil (30 V): 190 mA |
| Bemessungssteuerspannung (Uc) |
400/480 V AC (externe Bremse 50/60 Hz)
24 V DC (-15 %/+20 %, extern durch AS-Interface® Stecker) |
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
| Merkmale |
Diagnose und Reset am Gerät und über AS-Interface
Parametrierung: Feldbus Parametrierung: drivesConnect Parametrierung: Keypad Parametrierung: drivesConnect mobile (App) |
| Ausstattung: |
Kontrolleinheit
Interner Gleichspannungszwischenkreis PC-Verbindung Schlüsselschalterstellung HAND Schlüsselschalterstellung AUTO Schlüsselschalterstellung OFF/RESET Kaltleiterüberwachung Thermo-Click mit sicherer Trennung 2 Sensor-Eingänge über M12-Buchsen (max. 150 mA) für Schnellstopp und verriegelten Handbetrieb IGBT-Wechselrichter Reparaturschalter Wahlschalter (Positionen: REV - OFF - FWD) |
| Funktionen |
3 Festfrequenzen
Zur Betätigung von Motoren mit mechanischer Bremse 1 Potentiometer Geschwindigkeit |
| Schutzart |
IP65
NEMA 12 |
| Elektromagnetische Verträglichkeit |
1. und 2. Umgebung (gemäß EN 61800-3)
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Produktkategorie |
Drehzahlsteller
|
| Protokoll |
ASI
AS-Interface-Profil: S-7.4 für 31 Teilnehmer |
| Funkstörklasse |
C2, C3: abhängig von der Motorkabellänge, der angeschlossenen Last und Umgebungsbedingungen. Möglicherweise sind externe Funkentstörfilter (optional) erforderlich.
C1: nur leitungsgebunden |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
2000 V
|
| Netzformtyp |
Wechselspannung
Phasengeerdete AC-Netze sind nicht zulässig. Mittelpunktgeerdetes Sternnetz (TN-S-Netz) |
| Strombegrenzung |
Justierbar, Motor, Hauptstromkreis
0,5 - 5,6 A, Motor, Hauptstromkreis |
| Verzögerungszeit |
< 10 ms, On-delay
< 10 ms, Off-delay |
| Effizienz |
98 % (η)
|
| Verlustleistung bei Stromstärke/Geschwindigkeit |
36,6 W bei 25% Strom und 0% Drehzahl
38.1 W bei 25% Strom und 50% Drehzahl 42 W bei 50% Strom und 0% Drehzahl 42.5 W bei 50% Strom und 90% Drehzahl 44.2 W bei 50% Strom und 50% Drehzahl 55.9 W bei 100% Strom und 0% Drehzahl 58.3 W bei 100% Strom und 90% Drehzahl 60.4 W bei 100% Strom und 50% Drehzahl |
| Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast |
5.3 A
|
| Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max. |
3.5 mA
|
| Netzstromverzerrung |
120 %
|
| Netzeinschalthäufigkeit |
Maximal einmal alle 60 Sekunden
|
| Netzspannung - max. |
480 V
|
| Netzspannung - min. |
380 V
|
| Netzspannungsbereich |
380 - 480 V (-10 %/+10 %, bei 50/60 Hz)
|
| Betriebsart |
Sensorlose Vektorregelung (SLV)
PM- und LSPM-Motoren U/f-Steuerung BLDC Motoren Synchron-Reluktanzmotore |
| Ausgangsfrequenz - max. |
500 Hz
|
| Ausgangsfrequenz - min. |
0 Hz
|
| Überlaststrom |
bei 40 °C
Für 60 s alle 600 s |
| Überlaststrom IL bei 150% Überlast |
8.4 A
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
66 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
45 Hz
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
5,6 A bei 150 % Überlast (bei einer Schalthäufigkeit von 8 kHz und einer Umgebungslufttemperatur von +40 °C)
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei 380/400 V, 50 Hz, 3-phasig |
1.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
400 V AC, 3-phasig
480 V AC, 3-phasig |
| Auflösung |
0,1 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
|
| Anlaufstrom - max. |
200 %, IH, max. Anlaufstrom (Hohe Überlast), Für 2 Sekunden alle 20 Sekunden, Leistungsteil
|
| Netzfrequenz |
50/60 Hz
|
| Schaltfrequenz |
8 kHz, 4 - 32 kHz regelbar, fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig |
3 HP
|
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
10 kA
|
| Kurzschluss-Schutz (externe Ausgangskreise) |
Typ-1-Koordinierung über Einspeiseeinheit des Energiebusses, Hauptstromkreis
|