Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

198748
RASP5-2400A31-412R100S1

Eaton Moeller® series Rapid Link – Drehzahlsteller, 2,4 A, 0,75 kW, Sensoreingang 4, AS-Interface®, S-7.4 für 31 Module, HAN Q4/2, mit manuellem Not-Schalter, mit Bremswiderstand

Listenpreis EUR1,299.58

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Rapid Link Drehzahlsteller
Katalognummer
198748
Produkt Länge/Tiefe
157 mm
Produkthöhe
270 mm
Produktbreite
220 mm
Produktgewicht
3.59 kg
Zertifikat(e)
CE
UL approval
IEC/EN 61800-5-1
UL 61800-5-1
RoHS
Kataloghinweise
  • 3 Festfrequenzen und 1 Potentiometer Geschwindigkeit
  • von U/f- auf Drehzahlsteuerung (Vektor) umschaltbar
  • Anschluss der Versorgungsspannung über Adapterleitung an Rund- oder Flachleitungsabgang
  • Diagnose und Reset am Gerät und über AS-Interface
  • Integrierter Kaltleiterüberwachung mit Thermoclick und sicherer Trennung
  • optional: 4 Sensor-Eingänge mit M12-Y-Adapter für Umschaltung auf Schleichdrehzahl
  • optional: Schneller Halt bei Ausfall der externen 24 V
  • 2 Sensor-Eingänge über M12-Buchsen (max. 150 mA) für Schnellstopp und verriegelten Handbetrieb
  • mit AUTO-AUS/RÜCKSETZEN-HAND-Schlüsselschalter
  • mit Wählschalter REV-AUS-FWD
EAN
4015081968060
Modellcode
RASP5-2400A31-412R100S1

Ambient conditions, mechanical

Einbaulage
Vertikal
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, 11 ms, Halbsinusstoß 11 ms, 1000 Stöße pro Achse
Schwingung
Widerstand: 57 Hz, Amplitudenübergangsfrequenz bei Beschleunigung
Widerstand: nach IEC/EN 60068-2-6
Widerstand: 10 - 150 Hz, Schwingfrequenz
Widerstand: 6 Hz, Amplitude 0,15 mm

Braking function

Bremsstrom
≤ 0,6 A (max. 6 A für 120 ms), Betätiger für externe Motorbremse
Bremsmoment
Einstellbar bis 100% (l/le), DC - Hauptkreis
Einschaltschwelle für den Bremstransistor
765 VDC

Cable

Kabellänge
C2 ≤ 5 m, max. Motorleitungslänge
C3 ≤ 25 m, max. Motorleitungslänge
C1 ≤ 1 m, max. Motorleitungslänge

Climatic environmental conditions

Höhenlage
Max. 2.000 m
Über 1000 m mit 1 % Leistungsverringerung pro 100 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-10 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
Gemäß IEC/EN 50178
< 95 %, keine Kondensation

Communication

Kommunikationsschnittstelle
AS-Interface
Anschlusstechnik
Steckertyp: HAN Q4/2
Schnittstellen
Anzahl Slave-Adressen: 31 (AS-Interface®)
Spezifikation: S-7.4 (AS-Interface®)
Max. Gesamtstromaufnahme aus AS-Interface® Netzteil (30 V): 190 mA

Control circuit

Bemessungssteuerspannung (Uc)
24 V DC (-15 %/+20 %, extern durch AS-Interface® Stecker)

Design verification
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
Features & functions

Merkmale
Parametrierung: drivesConnect mobile (App)
Parametrierung: Feldbus
Diagnose und Reset am Gerät und über AS-Interface
Parametrierung: drivesConnect
Parametrierung: Tastatur
Ausstattung:
Breaking resistance
IGBT-Wechselrichter
Schlüsselschalterstellung HAND
Schlüsselschalterstellung AUTO
Bremswiderstand
Wahlschalter (Positionen: REV - OFF - FWD)
Thermo-Click mit sicherer Trennung
Reparaturschalter
Kaltleiterüberwachung
Schlüsselschalterstellung OFF/RESET
Interner Gleichspannungszwischenkreis
Steuereinheit
PC-Verbindung
2 Sensor-Eingänge über M12-Buchsen (max. 150 mA) für Schnellstopp und verriegelten Handbetrieb
Funktionen
4-Quadrantenbetrieb möglich
3 Festfrequenzen
Bremschopper mit Bremswiderstand für dynamisches Bremsen
1 Potentiometer Geschwindigkeit

General information

Schutzart
IP65
NEMA 12
Elektromagnetische Verträglichkeit
1. und 2. Umgebung (gemäß EN 61800-3)
Überspannungskategorie
III
Produktkategorie
Drehzahlsteller
Protokoll
ASI
AS-Interface-Profil: S-7.4 für 31 Teilnehmer
Funkstörklasse
C2, C3: abhängig von der Motorkabellänge, der angeschlossenen Last und Umgebungsbedingungen. Möglicherweise sind externe Funkentstörfilter (optional) erforderlich.
C1: nur leitungsgebunden
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
2000 V
Netzformtyp
Mittelpunktgeerdetes Sternnetz (TN-S-Netz)
Wechselspannung
Phasengeerdete AC-Netze sind nicht zulässig.

Main circuit

Strombegrenzung
Justierbar, Motor, Hauptstromkreis
0,2 - 2,4 A, Motor, Hauptstromkreis
Verzögerungszeit
< 10 ms, Off-delay
< 10 ms, On-delay
Effizienz
97 % (η)
Verlustleistung bei Stromstärke/Geschwindigkeit
27,5W bei 50% Strom und 90% Drehzahl
31,8 W bei 100% Strom und 90% Drehzahl
33,5 W bei 25% Strom und 50% Drehzahl
34,6 W bei 50% Strom und 50% Drehzahl
35,1 W bei 25% Strom und 0% Drehzahl
36,6 W bei 100% Strom und 50% Drehzahl
36,8 W bei 50% Strom und 0% Drehzahl
40,7 W bei 100% Strom und 0% Drehzahl
Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast
2.5 A
Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max.
3.5 mA
Netzstromverzerrung
120 %
Netzeinschalthäufigkeit
Maximal einmal alle 60 Sekunden
Netzspannung - max.
480 V
Netzspannung - min.
380 V
Netzspannungsbereich
380 - 480 V (-10 %/+10 %, bei 50/60 Hz)
Betriebsart
U/f-Steuerung
Synchron-Reluktanzmotore
Sensorlose Vektorregelung (SLV)
PM- und LSPM-Motoren
BLDC Motoren
Ausgangsfrequenz - max.
500 Hz
Ausgangsfrequenz - min.
0 Hz
Überlaststrom
Für 60 s alle 600 s
Bei 40 °C
Überlaststrom IL bei 150% Überlast
3.6 A
Bemessungsfrequenz - max.
66 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
45 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
2,4 A bei 150 % Überlast (bei einer Schalthäufigkeit von 8 kHz und einer Umgebungslufttemperatur von +40 °C)
Bemessungsbetriebsleistung bei 380/400 V, 50 Hz, 3-phasig
0.75 kW
Bemessungsbetriebsspannung
480 V AC, 3-phasig
400 V AC, 3-phasig
Auflösung
0.1 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
Anlaufstrom - max.
200 %, IH, max. Anlaufstrom (Hohe Überlast), Für 2 Sekunden alle 20 Sekunden, Leistungsteil
Netzfrequenz
50/60 Hz
Schaltfrequenz
8 kHz, 4 - 32 kHz regelbar, fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis

Motor rating

Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
1 HP

Short-circuit rating

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
10 kA
Kurzschluss-Schutz (externe Ausgangskreise)
Typ-1-Koordinierung über Einspeiseeinheit des Energiebusses, Hauptstromkreis

Produktspezifikation exportieren

Benutzerhandbücher

eCAD Modell

Installationsvideos

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.