Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

198929
Modellcode: RASP5-8421EIP-412R111S1

Eaton Moeller® series Rapid Link – Drehzahlsteller, 8,5 A, 4 kW, Sensoreingang 4, Stellausgang 2, 180/207 V DC, Ethernet IP, HAN Q4/2, mit manuellem Not-Schalter, mit Bremswiderstand, STO (Safe Torque Off), mit Lüfter

Listenpreis EUR1622

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Rapid Link Speed controller
Katalognummer
198929
Produkt Länge/Tiefe
195 mm
Produkthöhe
270 mm
Produktbreite
220 mm
Produktgewicht
3.81 kg
Zertifikat(e)
UL 61800-5-1
CE
IEC/EN 61800-5-1
RoHS
UL approval
Kataloghinweise
  • 3 Festfrequenzen und 1 Potentiometer Geschwindigkeit
  • von U/f- auf Drehzahlsteuerung (Vektor) umschaltbar
  • Anschluss der Versorgungsspannung über Adapterleitung an Rund- oder Flachleitungsabgang
  • Diagnose und Rücksetzen am Gerät und über Ethernet IP
  • Integrierter Kaltleiterüberwachung mit Thermoclick und sicherer Trennung
  • optional: 4 Sensor-Eingänge mit M12-Y-Adapter für Umschaltung auf Schleichdrehzahl
  • optional: Schneller Halt bei Ausfall der externen 24 V
  • 2 Sensor-Eingänge über M12-Buchsen (max. 150 mA) für Schnellstopp und verriegelten Handbetrieb
  • mit AUTO-AUS/RÜCKSETZEN-HAND-Schlüsselschalter
  • mit Wählschalter REV-AUS-FWD
EAN
4015081969876
Modellcode
RASP5-8421EIP-412R111S1

Features & Functions

Merkmale
Parametrierung: drivesConnect mobile (App)
Intern und auf Kühlkörper, temperaturgesteuerter Lüfter
Parametrierung: drivesConnect
Parametrierung: Feldbus
Parametrierung: Keypad
Ausstattung:
Schlüsselschalterstellung OFF/RESET
2 Sensor-Eingänge über M12-Buchsen (max. 150 mA) für Schnellstopp und verriegelten Handbetrieb
Bremswiderstand
Kaltleiterüberwachung
Ventilator
PC-Verbindung
Schlüsselschalterstellung HAND
Breaking resistance
2 Aktor-Ausgänge
Thermo-Click mit sicherer Trennung
Reparaturschalter
Interner Gleichspannungszwischenkreis
IGBT-Wechselrichter
Schlüsselschalterstellung AUTO
Wahlschalter (Positionen: REV - OFF - FWD)
Kontrolleinheit
Funktionen
Bremschopper mit Bremswiderstand für dynamisches Bremsen
Zur Betätigung von Motoren mit mechanischer Bremse
3 Festfrequenzen
4-Quadrantenbetrieb möglich
1 Potentiometer Geschwindigkeit
STO (Safe Torque Off)

General information

Schutzart
NEMA 12
IP65
Elektromagnetische Verträglichkeit
1. und 2. Umgebung (gemäß EN 61800-3)
Überspannungskategorie
III
Produktkategorie
Drehzahlsteller
Produktkategorie
Drehzahlsteller
Protokoll
EtherNet/IP
Funkstörklasse
C2, C3: abhängig von der Motorkabellänge, die angeschlossene Last, und Umgebungsbedingungen. Möglicherweise sind externe Funkentstörfilter (optional) erforderlich.
C1: nur leitungsgebunden
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
2000 V
Netzformtyp
Mittelpunktgeerdetes Sternnetz (TN-S-Netz)
Wechselspannung
Phasengeerdete AC-Netze sind nicht zulässig.

Ambient conditions, mechanical

Einbaulage
Vertikal
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, 11 ms, Halbsinusstoß 11 ms, 1000 Stöße pro Achse
Schwingung
Widerstand: 10 - 150 Hz, Schwingfrequenz
Widerstand: 57 Hz, Amplitudenübergangsfrequenz bei Beschleunigung
Widerstand: 6 Hz, Amplitude 0,15 mm
Widerstand: nach IEC/EN 60068-2-6

Climatic environmental conditions

Höhenlage
Max. 2000 m
Über 1000 m mit 1 % Leistungsverringerung pro 100 m
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-10 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Klimafestigkeit
Gemäß IEC/EN 50178
< 95 %, keine Kondensation

Main circuit

Strombegrenzung
0,8 - 8,5 A, Motor, Hauptstromkreis
Justierbar, Motor, Hauptstromkreis
Verzögerungszeit
< 10 ms, On-delay
< 10 ms, Off-delay
Effizienz
98 % (η)
Verlustleistung bei Stromstärke/Geschwindigkeit
51.6 W bei 25% Strom und 0% Drehzahl
53.8 W bei 25% Strom und 50% Drehzahl
60.9 W bei 50% Strom und 0% Drehzahl
64 W bei 50% Strom und 90% Drehzahl
65.4 W bei 50% Strom und 50% Drehzahl
85.1 W bei 100% Strom und 0% Drehzahl
94 W bei 100% Strom und 50% Drehzahl
95.3 W bei 100% Strom und 90% Drehzahl
Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast
7.8 A
Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max.
3.5 mA
Netzstromverzerrung
120 %
Netzeinschalthäufigkeit
Maximal einmal alle 60 Sekunden
Netzspannung - max.
480 V
Netzspannung - min.
380 V
Netzspannungsbereich
380 - 480 V (-10 %/+10 %, bei 50/60 Hz)
Betriebsart
BLDC Motoren
PM- und LSPM-Motoren
Synchron-Reluktanzmotore
Sensorlose Vektorregelung (SLV)
U/f-Steuerung
Ausgangsfrequenz - max.
500 Hz
Ausgangsfrequenz - min.
0 Hz
Überlaststrom
Für 60 s alle 600 s
bei 40 °C
Überlaststrom IL bei 150% Überlast
12.7 A
Bemessungsfrequenz - max.
66 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
45 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
8,5 A bei 150 % Überlast (bei einer Schalthäufigkeit von 8 kHz und einer Umgebungslufttemperatur von +40 °C)
Bemessungsbetriebsleistung bei 380/400 V, 50 Hz, 3-phasig
1.5 kW
Bemessungsbetriebsspannung
400 V AC, 3-phasig
480 V AC, 3-phasig
Auflösung
0,1 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
Anlaufstrom - max.
200 %, IH, max. Anlaufstrom (Hohe Überlast), Für 2 Sekunden alle 20 Sekunden, Leistungsteil
Netzfrequenz
50/60 Hz
Schaltfrequenz
8 kHz, 4 - 32 kHz regelbar, fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis

Motor rating

Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
5 HP

Braking function

Bremsstrom
≤ 0,6 A (max. 6 A für 120 ms), Betätiger für externe Motorbremse
Bremsmoment
Einstellbar bis 100% (l/le), DC - Hauptkreis
≤ 30 % (I/Ie)
Bremsspannung
280/207 V DC -15 % / +10 %, Betätiger für externe Motorbremse
Einschaltschwelle für den Bremstransistor
765 VDC

Short-circuit rating

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
10 kA
Kurzschluss-Schutz (externe Ausgangskreise)
Typ-1-Koordinierung über Einspeiseeinheit des Energiebusses, Hauptstromkreis

Control circuit

Bemessungssteuerspannung (Uc)
24 V DC (-15 %/+20 %, extern durch AS-Interface® Stecker)
180/207 V DC (externe Bremse 50/60 Hz)

Communication

Kommunikationsschnittstelle
Ethernet IP, eingebaut
Anschlusstechnik
Steckertyp: HAN Q4/2
Schnittstellen
Max. Gesamtstromaufnahme aus AS-Interface® Netzteil (30 V): 250 mA
Spezifikation: S-7.4 (AS-Interface®)
Anzahl Slave-Adressen: 31 (AS-Interface®)

Cable

Kabellänge
C2 ≤ 5 m, max. Motorleitungslänge
C3 ≤ 25 m, max. Motorleitungslänge
C1 ≤ 1 m, max. Motorleitungslänge

Design verification
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
Benutzerhandbücher

eCAD Modell

Installationsvideos

Kataloge

mCAD model

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.