Eaton Moeller® series Rapid Link – Drehzahlsteller, 5,6 A, 2,2 kW, Sensoreingang 4, Stellausgang 2, PROFINET, HAN Q4/2, mit Bremswiderstand
| Produktname |
Eaton Rapid Link Drehzahlsteller
|
| Katalognummer |
199000
|
| Produkt Länge/Tiefe |
157 mm
|
| Produkthöhe |
270 mm
|
| Produktbreite |
220 mm
|
| Produktgewicht |
3.45 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL approval
IEC/EN 61800-5-1 UL 61800-5-1 RoHS CE |
| Kataloghinweise |
|
| EAN |
4015081970582
|
| Modellcode |
RASP5-5420PNT-4120100S1
|
| Einbaulage |
Vertikal
|
| Schockfestigkeit |
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, 11 ms, Halbsinusstoß 11 ms, 1000 Stöße pro Achse
|
| Schwingung |
Widerstand: 57 Hz, Amplitudenübergangsfrequenz bei Beschleunigung
Widerstand: 6 Hz, Amplitude 0,15 mm Widerstand: 10 - 150 Hz, Schwingfrequenz Widerstand: nach IEC/EN 60068-2-6 |
| Bremsstrom |
≤ 0,6 A (max. 6 A für 120 ms), Betätiger für externe Motorbremse
|
| Bremsmoment |
Einstellbar bis 100% (l/le), DC - Hauptkreis
|
| Einschaltschwelle für den Bremstransistor |
765 VDC
|
| Kabellänge |
C2 ≤ 5 m, max. Motorleitungslänge
C3 ≤ 25 m, max. Motorleitungslänge C1 ≤ 1 m, max. Motorleitungslänge |
| Höhenlage |
Über 1000 m mit 1 % Leistungsverringerung pro 100 m
Max. 2.000 m |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
40 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-10 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Klimafestigkeit |
< 95 %, keine Kondensation
Gemäß IEC/EN 50178 |
| Kommunikationsschnittstelle |
PROFINET, optional
|
| Anschlusstechnik |
Steckertyp: HAN Q4/2
|
| Schnittstellen |
Max. Gesamtstromaufnahme aus AS-Interface® Netzteil (30 V): 250 mA
Spezifikation: S-7.4 (AS-Interface®) Anzahl Slave-Adressen: 31 (AS-Interface®) |
| Bemessungssteuerspannung (Uc) |
24 V DC (-15 %/+20 %, extern durch AS-Interface® Stecker)
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
Parametrierung: Tastatur
Parametrierung: Feldbus Parametrierung: drivesConnect mobile (App) Parametrierung: drivesConnect |
| Ausstattung: |
IGBT-Wechselrichter
Schlüsselschalterstellung HAND Schlüsselschalterstellung AUTO Schlüsselschalterstellung OFF/RESET Kaltleiterüberwachung Steuereinheit Thermo-Click mit sicherer Trennung Bremswiderstand 2 Aktor-Ausgänge Breaking resistance 2 Sensor-Eingänge über M12-Buchsen (max. 150 mA) für Schnellstopp und verriegelten Handbetrieb Wahlschalter (Positionen: REV - OFF - FWD) Interner Gleichspannungszwischenkreis PC-Verbindung |
| Funktionen |
Bremschopper mit Bremswiderstand für dynamisches Bremsen
1 Potentiometer Geschwindigkeit 4-Quadrantenbetrieb möglich 3 Festfrequenzen |
| Schutzart |
NEMA 12
IP65 |
| Elektromagnetische Verträglichkeit |
1. und 2. Umgebung (gemäß EN 61800-3)
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Produktkategorie |
Drehzahlsteller
|
| Protokoll |
PROFINET IO
|
| Funkstörklasse |
C2, C3: abhängig von der Motorkabellänge, der angeschlossenen Last und Umgebungsbedingungen. Möglicherweise sind externe Funkentstörfilter (optional) erforderlich.
C1: nur leitungsgebunden |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
2000 V
|
| Netzformtyp |
Mittelpunktgeerdetes Sternnetz (TN-S-Netz)
Wechselspannung Phasengeerdete AC-Netze sind nicht zulässig. |
| Strombegrenzung |
0,5 - 5,6 A, Motor, Hauptstromkreis
Justierbar, Motor, Hauptstromkreis |
| Verzögerungszeit |
< 10 ms, On-delay
< 10 ms, Off-delay |
| Effizienz |
98 % (η)
|
| Verlustleistung bei Stromstärke/Geschwindigkeit |
36,6 W bei 25% Strom und 0% Drehzahl
38.1 W bei 25% Strom und 50% Drehzahl 42 W bei 50% Strom und 0% Drehzahl 42.5 W bei 50% Strom und 90% Drehzahl 44.2 W bei 50% Strom und 50% Drehzahl 55.9 W bei 100% Strom und 0% Drehzahl 58.3 W bei 100% Strom und 90% Drehzahl 60.4 W bei 100% Strom und 50% Drehzahl |
| Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast |
5.3 A
|
| Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max. |
3.5 mA
|
| Netzstromverzerrung |
120 %
|
| Netzeinschalthäufigkeit |
Maximal einmal alle 60 Sekunden
|
| Netzspannung - max. |
480 V
|
| Netzspannung - min. |
380 V
|
| Netzspannungsbereich |
380 - 480 V (-10 %/+10 %, bei 50/60 Hz)
|
| Betriebsart |
PM- und LSPM-Motoren
Sensorlose Vektorregelung (SLV) Synchron-Reluktanzmotore U/f-Steuerung BLDC Motoren |
| Ausgangsfrequenz - max. |
500 Hz
|
| Ausgangsfrequenz - min. |
0 Hz
|
| Überlaststrom |
bei 40 °C
Für 60 s alle 600 s |
| Überlaststrom IL bei 150% Überlast |
8.4 A
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
66 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
45 Hz
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
5,6 A bei 150 % Überlast (bei einer Betriebsfrequenz von 8 kHz und einer Umgebungslufttemperatur von +40 °C)
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei 380/400 V, 50 Hz, 3-phasig |
2.2 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
400 V AC, 3-phasig
480 V AC, 3-phasig |
| Auflösung |
0,1 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
|
| Anlaufstrom - max. |
200 %, IH, max. Anlaufstrom (Hohe Überlast), Für 2 Sekunden alle 20 Sekunden, Leistungsteil
|
| Netzfrequenz |
50/60 Hz
|
| Schaltfrequenz |
8 kHz, 4 - 32 kHz regelbar, fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig |
3 HP
|
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
10 kA
|
| Kurzschluss-Schutz (externe Ausgangskreise) |
Typ-1-Koordinierung über Einspeiseeinheit des Energiebusses, Hauptstromkreis
|