Eaton Moeller® series PKZM0 Transformatorschutzschalter, 0,25 - 0,4 A, Push-in-Klemmen
| Produktname |
Eaton Moeller® series PKZM0 Transformatorschutzschalter
|
| Katalognummer |
199165
|
| Produkt Länge/Tiefe |
75 mm
|
| Produkthöhe |
109 mm
|
| Produktbreite |
45 mm
|
| Produktgewicht |
0.302 kg
|
| Zertifikat(e) |
VDE 0660
IEC/EN 60947 CE UL CSA IEC/EN 60947-4-1 CSA Class No.: 3211-05 CSA File No.: 165628 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 UL 60947-4-1 UL Category Control No.: NLRV UL File No.: E36332 |
| EAN |
4015081972494
|
| Modellcode |
PKZM0-0,4-T-PI
|
| Betätigertyp |
Drehknopf
|
| Merkmale |
Phasenausfallempfindlichkeit (gemäß IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 Teil 102)
|
| Funktionen |
Transformatorenschutz
Zum Schutz von Transformatoren mit hohem Einschaltstrom |
| Polzahl |
3-polig
|
| Anschlusstechnik |
Push-in Klemmen
|
| Lebensdauer, elektrisch |
100.000 Schaltvorgänge
|
| Lebensdauer, mechanisch |
100.000 Schaltvorgänge
|
| Montagemethode |
Hutschienenmontage optional
|
| Montagemethode |
Hutschienenmontage optional
|
| Einbaulage |
Aufschnappbar auf Hutschiene IEC/EN 60715 mit 7,5 oder 15 mm Höhe.
|
| Schalthäufigkeit |
40 Schaltspiele/h
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
Transformatorschutzschalter
|
| Produktkategorie |
Transformatorschutzschalter
|
| Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6.000 V AC
|
| Schockfestigkeit |
25 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
|
| Geeignet für |
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
|
| Temperaturkompensation |
-5 - 40 °C gemäß IEC/EN 60947, VDE 0660
-25 - 55 °C, Arbeitsbereich ≤ 0,25 %/K, Restfehler für T > 40° |
| Höhenlage |
Max. 2000 m
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max. |
40 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
1 x (1 - 6) mm², Push-in-Klemmen
2 x (1 - 6) mm², Push-in-Klemmen 1 x (1 bis 6) mm² 2 x (1 bis 6) mm² |
| Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG) |
18 – 10
|
| Abisolierlänge (Hauptleiter) |
12 mm
|
| Anzugsdrehmoment |
1,7 Nm, Schraubklemmen, Hauptleiter
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
60 Hz
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 220/230 V, 50 Hz |
0.06 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 380/400 V, 50 Hz |
0.09 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min. |
690 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
690 V
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
0.4 A
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 400 V AC |
150 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics bei 400 V AC |
150 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 440 V AC |
150 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics bei 440 V AC |
150 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 500 V AC |
150 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics bei 500 V AC |
150 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 690 V AC |
150 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics bei 690 V AC |
150 kA
|
| Bemessungskurzschlussstrom (Gruppenschutz) |
50 kA, 600 V hoher Fehlerstrom, Sicherung, SCCR (UL/CSA) mit 600 A, 600 V hoher Fehlerstrom, Sicherung, SCCR (UL/CSA)
50 kA, 600 V hoher Fehlerstrom, CB, SCCR (UL/CSA) mit 600 A, 600 V hoher Fehlerstrom, CB, SCCR (UL/CSA) |
| Kurzschlussauslöser |
Grundgerät, Festeinstellung: 20 x Iu
± 20% Toleranz 6,8 A, Irm |
| Schaltvermögen |
0,4 A, AC-3 bis 690 V
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
| Überlastauslösestromeinstellung - min. |
0.25 A
|
| Überlastauslösestromeinstellung - max. |
0.4 A
|
| Auslösecharakteristik |
Überlastauslöser: Auslöseklasse 10 A
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
5.22 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
1.7 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0.4 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |