Dokument herunterladen () von 20

50NHG000B-690
Modellcode: NH FUSE 50A 690V SIZE 000 GG MGL

Sicherungseinsatz, Niederspannung, 50 A, AC 690 V, NH000, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, spannungsführende Grifflasche

Listenpreis €5.63

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton-Bussmann-Baureihe – NH-Sicherung mit Niederspannung
Katalognummer
50NHG000B-690
Produkt Länge/Tiefe
79 mm
Produkthöhe
51 mm
Produktbreite
21 mm
Produktgewicht
151.3333333 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
EAN
5027590483162
UPC
051712688048
Modellcode
NH FUSE 50A 690V SIZE 000 GG MGL

Electrical data

Stromstärkewert
50 A
Betriebsspannung
690 V
Spannungsart
Wechselstrom
Ausschaltvermögen
120 kA

Product specification

Sicherungsgröße
NH000
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein

Accessories

Geeignet für
Mikroschalter 170H0236
EBF Vertikale Sicherungsschiene
EBV Vertikale Sicherungslasttrennschalter
EBH Größe 000 Horizontale Sicherungslasttrennschalter

Produktspezifikation exportieren