Eaton Bussmann series Sicherungseinsatz, superflink, 125 A, DC 1500 V, 01XL, 47 x 189 mm, gPV, UL, IEC, mit Kennmelder, Blatt-Verbindungen
Produktname |
Eaton Bussmann series Photovoltaiksicherungen
|
Katalognummer |
PV-125A-01XL-15
|
Produkt Länge/Tiefe |
46.5 mm
|
Produkthöhe |
189 mm
|
Produktbreite |
67.3 mm
|
Produktgewicht |
0.8 kg
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
IEC 60269
UL Listed CSA Certified |
EAN |
5996516000663
|
UPC |
051712371988
|
Stromstärkewert |
125 A
|
Betriebsspannung |
1500 V DC
|
Abschaltleistung |
30 kAIC
|
Klasse |
Klasse gPV
|
Anwendung |
photovoltaische Feldkombinierer und Trennschalter
|
Sicherungstyp |
PV-01XL-15
|
Sicherungsgröße |
01XL
|
Geeignet für |
SD1XL-S-PV XL Sicherungssockel
|