Eaton Bussmann series Sicherungseinsatz, superflink, 63 A, DC 1000 V, 01XL, 47 x 189 mm, gPV, UL, IEC, mit Kennmelder, Blatt-Verbindungen
Produktname |
Eaton Bussmann series Photovoltaiksicherungen
|
Katalognummer |
PV-63A-01XL
|
Produkt Länge/Tiefe |
217 mm
|
Produkthöhe |
65 mm
|
Produktbreite |
85 mm
|
Produktgewicht |
1200 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
IEC 60269
UL Listed CSA Certified |
EAN |
5996516000397
|
UPC |
051712372244
|
Stromstärkewert |
63 A
|
Betriebsspannung |
1000 Vdc
|
Abschaltleistung |
50 kAIC
|
Klasse |
Klasse gPV
|
Anwendung |
photovoltaische Feldkombinierer und Trennschalter
|
Sicherungstyp |
PV-01XL
|
Sicherungsgröße |
01XL
|
Geeignet für |
SD1XL-S-PV XL Sicherungssockel
|