Descargar documento () de 20

104409
Código del modelo: DILL20(400V50HZ,440V60HZ)

Contactor de carga de lámparas DILL serie Moeller® de Eaton, 400 V 50 Hz, 440 V 60 Hz, 220 V 230 V: 20 A. Contactores para sistemas de iluminación

Especificaciones generales

Nombre del producto
Serie Eaton Moeller® DILL Contactor para carga de lámparas
N.º de catálogo
104409
EAN
4015081042265
Longitud/profundidad de producto
97 mm
Altura del producto
85 mm
Anchura del producto
45 mm
Peso del producto
0.426 kg
Conformidad(es)
Con marca CE
Certificación(es)
IEC 60947-4-1
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 14-05
EN 60947-4-1
VDE
VDE 0660
UL
CSA
IEC/EN 60947
Código de modelo
DILL20(400V50HZ,440V60HZ)

Features & Functions

Número de polos
Tres polos
Número de polos
Tres polos
Número de polos
Tres polos

General information

Aplicación
Contactores para sistemas de iluminación
Conexión
Terminales de tornillo
Vida útil, eléctrica
10.000 Operaciones
Vida útil, mecánica
1,000,000 Operaciones (Accionamiento por corriente alterna)
Frecuencia de maniobra
60 operaciones eléctricas/h
60 operaciones mecánicas/h (accionamiento AC)
Categoría de sobretensión
III
Grado de contaminación
3
Categoría del producto
Contactores para luminarias DILL
Tensión asignada soportada al impulso (Uimp)
8.000 V AC
Resistencia por polo
2.65 mΩ
Categoría de uso
AC-1: Cargas no inductivas o ligeramente inductivas, hornos de resistencias
Tipo de tensión
AC

Ambient conditions, mechanical

Resistencia a impactos
6,9 g. Contacto principal N/O. Mecánico. Según IEC/EN 60068-2-27. Choque semisinusoidal 10 ms

Climatic environmental conditions

Altitud
Máx. 2.000 m
Temperatura ambiente de funcionamiento - mín.
-25 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento - máx.
60 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento (cerrada) - mín.
-25 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento (cerrada) - máx.
40 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento - mín.
-40 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento - máx.
80 °C
Resistencia climática
Calor húmedo, cíclico, según IEC 60068-2-30
Calor húmedo, constante, según IEC 60068-2-78

Electro magnetic compatibility

Emisión de interferencias
Conforme a EN 60947-1
Inmunidad a interferencias
Conforme a EN 60947-1

Electrical rating

Capacidad de compensación admisible
470 µF
Capacidad nominal de interrupción a 380/400 V
320 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
20 A
Poder asignado de cierre (cos phi según IEC/EN 60947)
550 A
Tensión asignada de empleo (Ue) en AC - máx.
690 V
Tensión asignada de aislamiento (Ui)
690 V

Short-circuit rating

Protección nominal contra cortocircuitos (coordinación tipo 2) a 400 V
125 A gG/gL

Conventional thermal current Ith

Corriente térmica convencional Ith a 60 °C (3 polos, abiertos)
40 A

Magnet system

Tensión a la caída
Accionamiento AC: 0,6 - 0,3 x UC, accionado por AC
Factor de utilización
100%
Tensión a la llamada
0,8 - 1,1V AC x Uc
Potencia absorbida, llamada, 50 Hz
52 VA, bobina de doble frecuencia en estado frío y 1,0 x Us, a 50 Hz
Potencia absorbida, llamada, 60 Hz
67 VA, bobina de doble frecuencia en estado frío y 1,0 x Us, a 60 Hz
Potencia absorbida, retención, 50 Hz
2,1 W, bobina de doble frecuencia en estado frío y 1,0 x Us, a 50 Hz
7,1 VA, bobina de doble frecuencia en estado frío y 1,0 x Us, a 50 Hz
Potencia absorbida, retención, 60 Hz
2,1 W, bobina de doble frecuencia en estado frío y 1,0 x Us, a 60 Hz
8,7 VA, bobina de doble frecuencia en estado frío y 1,0 x Us, a 60 Hz
Tensión de alimentación de control nominal (Us) en AC, 50 Hz - mín.
400 V
Tensión de alimentación de control nominal (Us) en AC, 50 Hz - máx.
400 V
Tensión de alimentación de control nominal (Us) en AC, 60 Hz - mín.
440 V
Tensión de alimentación de control nominal (Us) en AC, 60 Hz - máx.
440 V
Tiempo de conmutación (acc. por AC, cierre contactos, retardo cierre) - mín.
16 ms
Tiempo conmutación (acc. por AC, cierre contactos, retardo de cierre) - máx.
22 ms
Tiempo de conmutación (acc. por AC, cierre contactos, retardo apertura) - mín.
8 ms
Tiempo conmutación (acc. por AC, cierre contactos, retardo de apertura) - máx.
14 ms

Contacts

Número de contactos auxiliares (contactos de apertura)
0
Número de contactos auxiliares (contactos normalmente abiertos)
0
Número de contactos (contactos de apertura) como contacto principal
0

Design verification

Disipación térmica del equipo, dependiente de la corriente Pvid
4.5 W
Capacidad de disipación térmica Pdiss
0 W
Disipación térmica por polo, en función de la corriente Pvid
1.5 W
Corriente asignada de empleo para disipación térmica específica (Entrada)
27 A
Disipación térmica estática, no dependiente de la corriente Pvs
2.1 W
10.2.2 Resistencia a la corrosión
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.1 Verificación de la estabilidad térmica de los armarios
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.2 Verific. resistencia materiales aislantes en condic. de calor normales
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.3. Res. mat. aisl. al calor excesivo/fuego por efecto el. interno
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.4 Resistencia a radiación ultravioleta (UV)
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.5 Elevación
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.2.6 Impacto mecánico
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.2.7 Inscripciones
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.3 Grado de protección de montajes
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.4 Distancias de efluvio y holguras
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.5 Protección contra descargas eléctricas
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.6 Incorporación de dispositivos y componentes de conmutación
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.7 Conexiones y circuitos eléctricos internos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.8 Conexiones de conductores externos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.2 Resistencia eléctrica de frecuencia de alimentación
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.3 Tensión de impulso soportada
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.4 Pruebas de armarios hechos de material aislante
Es responsabilidad del cuadrista.
10.10 Aumento de la temperatura
El cuadrista es responsable del cálculo del aumento de la temperatura. Eaton proporcionará datos de disipación de potencia para los dispositivos.
10.11 Resistencia a los cortocircuitos
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.12 Compatibilidad electromagnética
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.13 Función mecánica
El dispositivo cumple los requisitos siempre que se respeten las indicaciones del folleto de instrucciones (IL).

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.