Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*
Tartalék áramforrás (UPS)

Eaton 5PX Gen2 UPS

Az Eaton 9PX Gen2 5–11 kW-os UPS-e a jól bevált 9PX tápellátás-védelmi megoldásunk továbbfejlesztett változata. A piacvezető, akár 97,2%-os hatásfokú, 11 kW-os, 4U-s 9PX Gen2 kompakt UPS szintén élen jár. A 9PX Gen2 UPS alapfelszereltségként tartalmaz egy biztonságos Gigabit hálózati kártyát, és prediktív gépi tanulást alkalmaz az akkumulátor cseréjének pontos meghatározásához. A 9PX Gen2 a legjobb energiagazdálkodást és akkumulátoros tartalék áramellátást biztosítja az adatközpontokban, decentralizált IT-rendszerekben, hálózati szekrényekben és szervertermekben található kritikus berendezések számára.
Eaton 9PX Gen2 - The best UPS 4U!
 

Még elégedettebb ügyfelek és nagyobb hatékonyság

Egy értékesítési partnernek megbízható és rugalmas UPS-megoldásra volt szüksége, hogy sokszínű ügyfélkörének – amely kisvállalkozásokat, oktatási intézményeket és egészségügyi szolgáltatókat foglal magában – megfelelő szolgáltatást tudjon nyújtani.
Olyan UPS-re volt szükség, amely többféle energiaigényt képes kielégíteni, ugyanakkor könnyen integrálható a meglévő infrastruktúrába.

A 9PX Gen2 energiahatékonysága nemcsak az ügyfelek működési költségeinek csökkentéséhez járult hozzá, hanem a fenntarthatósági célok elérését is támogatta, így rendkívül vonzó termék lett a piacon.
Woman computer administrator  in server room
Eaton C39 receptacle for Eaton UPS and PDU

A viszonteladó az új Eaton 9PX Gen2 terméket választotta, amely egyedülálló  C39-es kombialjzatokkal rendelkezik, amelyekbe C14 és C20 csatlakozókat egyaránt lehet csatlakoztatni, így páratlan rugalmasságot biztosítanak. Ennek köszönhetően  egyszerűbbé vált a telepítés , és kevesebb kiegészítő adapterre vagy elosztóra volt szükség.

Az online üzemmódban elérhető, akár 97,2%-os magas energiahatékonyság jelentősen csökkentette az energiafogyasztást és a hűtési költségeket, ami kritikus fontosságú.
A fejlett akkumulátorkezelés (ABM+) akár 50%-kal meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát, csökkentve a karbantartási költségeket és biztosítva a megbízható teljesítményt.

Így a viszonteladó a vevői elégedettség és az újrarendelések növekedését tapasztalta, megerősítve ezzel megbízható szolgáltatóként szerzett hírnevét.

 

Biztosítja a pénzügyi szolgáltató biztonságos és folyamatos működését

Eaton 9PX Gen2 UPS 8kVA 11kVA Rack 4U backpanel
A cég az Eaton 9PX 11000i RT4U Netpack G2 terméket választotta, kihasználva annak kompakt kialakítását és az Eaton Gigabit hálózati kártyat, hogy hozzáférjen a robusztus, iparágvezető kiberbiztonsági funkciókhoz. A kompakt 9PX helyet takarított meg a vállalat adatközpontjaiban, lehetővé téve az infrastruktúra hatékonyabb kihasználását. Az Eaton Brightlayer szoftver által biztosított távoli felügyelet és egyéb funkciók lehetővé tették a proaktív karbantartást és a problémák gyors megoldását.

100%-os rendelkezésre állást ért el, biztosítva ezzel a folyamatos szolgáltatást ügyfelei számára, valamint a szabályozási előírásoknak való megfelelést.
Egy pénzügyi szolgáltató cégnek nagy megbízhatóságú UPS rendszerre volt szüksége adatközpontjainak támogatásához és az adatvédelemre és rendelkezésre állásra vonatkozó szigorú szabályozási követelményeknek való megfeleléshez. A folyamatos szolgáltatás és a robusztus kiberbiztonság egyaránt kritikus fontosságú volt számukra.
Cybersecurity protect sensitive data
 

Nulla leállás, maximális hatékonyság

Egy gyorsan növekvő technológiai startup gyakori áramkimaradásokkal küzdött, amelyek akadályozták fejlesztési és tesztelési környezetét.
A meglévő UPS rendszerek nem tudták kezelni a bővülő szervertermekből származó megnövekedett terhelést, ami jelentős leállásokat és késéseket okozott a fejlesztési ciklusokban.
Man holding tablet
Eaton 9PX Gen2 UPS 5kVA 6kVA Rack

A startup az Eaton 9PX Gen2 UPS rendszereire váltott, konkrétan a 9PX 5000i RT3U Netpack G2-re, amely nagyobb kimeneti teljesítményt és továbbfejlesztett akkumulátor-kezelést biztosít.

Az új UPS-nek köszönhetően a vállalat áramkimaradás esetén leállás nélkül folytathatta a munkát. Az egységnyi teljesítménytényező lehetővé tette további eszközök csatlakoztatását, míg a fejlett akkumulátor-kezelés biztosította az akkumulátor optimális teljesítményét.
A készülék kompakt kialakítása értékes helyet takarított meg a rackben, így az induló vállalkozás további szervereket tudott hozzáadni a fizikai helyigény növelése nélkül.

Ennek eredményeként fejlesztési ciklusai hatékonyabbá váltak, és a termékek gyorsabban kerülhettek piacra.

 

Megbízhatóság megújulóenergia-alkalmazásokhoz

Eaton Hotswap Maintenance Bypass Module 6000 Gen2
Egy megújuló energiával foglalkozó vállalatnak megbízható UPS-rendszerre volt szüksége távoli helyszíneken működő edge computing alkalmazásainak támogatásához. A zord környezeti feltételek közötti működés és a magas energiahatékonyság iránti igény kritikus tényezők voltak.

A vállalat az Eaton 9PX 6000i RT3U HotSwap Netpack G2 terméket választotta, a kategóriájában legjobb energiahatékonyságáért és strapabíró kialakításáért.

A 96,7%-os energiahatékonyság jelentősen csökkentette a rendszer üzemeltetési költségeit.
A fejlett ABM+ technológia prediktív akkumulátor-elemzést biztosított, garantálva a karbantartás időben történő elvégzését és megelőzve a váratlan leállásokat.
A távoli firmware-frissítések és az Eaton Brightlayer szoftvere lehetővé tette több távoli helyszíni flotta egyidejű kezelését.


A nagyobb megbízhatóság és hatékonyság lehetővé tette a vállalat számára a folyamatosság fenntartását, és a szolgáltatásai kiterjesztését távolabbi területekre is.

Renewable energy expert
 

Szünetmentes betegellátás
kritikus orvosi berendezések védelme

Medical scan system in a Hospital

Egy nagy egészségügyi szolgáltatónak UPS-megoldásra volt szüksége, hogy biztosítsa a kritikus orvosi berendezések és az IT-infrastruktúra zavartalan áramellátását.
A páciensbiztonság és az adatintegritás rendkívül fontos volt, és az áramellátás ingadozása komoly kockázatot jelentett a műveletekre nézve.

A vállalat az  Eaton 9PX 8000i RT4U Netpack G2 UPS rendszert telepítette valamennyi telephelyén.
A 9PX  tiszta és folyamatos áramellátást biztosított, és megvédte az érzékeny orvosi berendezéseket az áramingadozásoktól. A működés közben cserélhető akkumulátorok és a belső bypass biztosították, hogy a karbantartási munkálatok a műveletek megszakítása nélkül elvégezhetők legyenek.
Ugyanakkor a továbbfejlesztett akkumulátorkezelés meghosszabbította az akkumulátor élettartamát, és csökkentette az akkumulátorcsere költségeit.

Az egészségügyi szolgáltató a betegellátás és az adatbiztonság javulásáról számolt be, miközben  egyetlen áramellátási incidens sem befolyásolta műveleteit.

Eaton 9PX Gen2 45-degree LCD display for optimal viewing
 

A termelékenység növelése

Egy nagy ipari gyártóüzem működését gyakori áramkimaradások zavarták.
A megbízható tartalékenergia-ellátórendszer hiánya jelentős kockázatot jelentett a termelékenységre és a pénzügyi teljesítményre nézve.

Az üzem az Eaton 9PX 11000i RT4U Netpack G2 rendszerre váltott, nyolc külső akkumulátor modullal (EBM), amely biztosítja a szükséges teljesítményt és meghosszabbítja a rendelkezésre állást, hogy áramkimaradás esetén is biztosított legyen a működés. Ez a megoldás jelentősen csökkentette a leállások számát és a termeléskiesést, és csökkentette az üzemeltetési költségeket és javította az általános hatékonyságot is.

Eaton 9PX Gen2 UPS 8kVA 11kVA 4U rack mounted with EBM 240 RT 3U
Industrial factory with manufacturing equipment

A 11 kVA teljesítmény biztosította, hogy minden kritikus gép és rendszer szünetmentes áramellátást kapjon, fenntartva ezzel a termelés folytonosságát. A nyolc EBM-mel a rendszer 60%-os terhelés mellett (6600 watt) két óra (122 perc) áthidalási időt biztosított, így hosszabb rendelkezésre állást garantált áramkimaradás esetén.

A fejlett akkumulátorkezelés (ABM+) akár 50%-kal meghosszabbította az akkumulátor élettartamát, csökkentve a karbantartási költségeket és biztosítva a megbízható teljesítményt. Az adaptív töltő lehetővé tette az EBM-ek gyorsabb újratöltését, minimalizálva a leállások kockázatát áramkimaradások esetén.

Ezen felül a 9PX G2 akár  97,2%-os energiahatékonysága  jelentősen  csökkenti az energiafogyasztást és a hűtési költségeket, hozzájárulva ezzel az üzemeltetési költségek csökkentéséhez. Az Eaton  Brightlayer szoftver  távoli felügyeletet és kezelést tesz lehetővé, így a beavatkozások időben megtörténhetnek, és a firmware frissítése is egyszerű.

Műszaki adatok

Különbségek kiemelése
Csak a különbségek megjelenítése
Üres funkciók elrejtése
Letöltési linkek
X
Download Close