A saját akkumulátoros (SC - Self-Contained) és a központi akkumulátoros rendszerek (CBS - Central Battery Systems) - a vészvilágítás két fő technológiája - jellemzőinek megértése fontos minden épület tulajdonosa vagy üzemeltetője számára, aki vészvilágítási stratégiát tervez.
Minden épületnek megvannak a maga egyedi tényezői, amelyek miatt végül az egyik vagy másik megoldás lesz a legmegfelelőbb. Ez a fejezet kiemeli az saját akkumulátoros és a központi akkumulátoros megoldások közötti különbségeket és néhány jellemzőjüket.
Egy saját akkumulátoros vészvilágító lámpatest önálló akkumulátorral rendelkezik. Normál körülmények között ez az akkumulátor folyamatosan töltődik a hálózati világítási áramkörön keresztül. Ha a lámpatest hálózati áramellátása megszűnik, az akkumulátorról kap tápellátást.
Egy saját akkumulátoros lámpatest mikrorendszerének minden eleme - beleértve az akkumulátort, a fényforrást, a vezérlőegységet és bármilyen tesztelő vagy felügyeleti eszközt - magában a lámpatest házában, vagy egy közvetlenül szomszédos burkolatban található, rövid (azaz kevesebb mint 1 m-es) kábelezéssel csatlakoztatva.
A központi akkumulátoros rendszerek – más néven központi tápegységek (CPS - Central Power Supply) vagy kis teljesítményű tápegységek (LPS - Low-Power Supply) – az olyan biztonsági lámpatesteket ellátására szolgálnak, amelyeknek nincs saját akkumulátora. Ehelyett a lámpatestek automatikusan egy központi akkumulátorról kapnak tápellátást - melyben egy töltő, átkapcsolók, riasztók és egyéb eszközök találhatók - ha a hálózati világítás meghibásodik.
Egyes központi akkumulátoros rendszerek (CBS) több kisebb teljesítményű tápegységet (LPS) tartalmaznak az épületben, amelyek csak egyes szinteket vagy tűzvédelmi szakaszokat látnak el.
Mivel minden országnak megvannak a maga sajátosságai és szabályozási keretrendszere, a központi akkumulátoros rendszer több, eltérő jellemzőkkel bíró formátumot is magában foglal. Ezek közé tartozhatnak különböző tesztelési módszerek és funkciók, valamint AC/DC áramellátási konfigurációk.
Ugyan nem tiltott UPS-t használni a tartalékvilágítási rendszerek esetén, de ekkor a rendszernek meg kell felelnie mind az UPS-re vonatkozó, mind a központi akkumulátoros rendszerekre vonatkozó szabványoknak.
További információkat az Eaton központi akkumulátoros rendszerekről szóló szakmai kiadványában talál. Ugyanígy az Eaton szakértője is szívesen segít a témában.
Külön előírások és szabványok írják elő, hogyan kell tesztelni az összes - akár saját akkumulátoros, akár központi akkumulátoros - vészvilágítási rendszert annak biztosítása érdekében, hogy azok rendeltetésszerűen működjenek.
Az épület tulajdonosának vagy kezelőjének erkölcsi felelőssége, hogy gondoskodjon az alapos kockázatértékelés elvégzéséről, az annak alapján hozott intézkedésekről és folyamatos naprakészen tartásáról. A legtöbb országban az ilyen eljárás végrehajtásának kötelezettségét törvény írja elő.
Az első tesztelésre a rendszer telepítését követő első üzembehelyezés alkalmával kerül sor. Ezután a rendszer élettartama alatt időszakosan meg kell ismételni, a meghibásodás elleni védelem és az életveszély minimalizálása érdekében. A megfelelőség igazolásához minden tesztelést jegyzőkönyvezni kell.
A vészvilágítás tesztelésének két fő módja van:
Az egyszerű, nem felügyelt lámpatesteket szemrevételezéssel kell ellenőrizni. A központilag táplált (CBS) lámpatestek nem rendelkeznek állapotjelzéssel, és ahhoz, hogy ellenőrizni lehessen, hogy a lámpatestek világítanak-e, a rendszert manuálisan át kell kapcsolni akkumulátoros üzemmódba.
A saját akkumulátoros vészvilágítás egy egyszerű zöld LED segítségével csak azt jelzi, hogy a feszültség jelen van az akkumulátortöltő áramkörön keresztül.
A lámpatest tesztgombjának aktiválásakor a lámpatest hálózati világítási hibát szimulál, és a lámpatestnek világítania kell. A vizsgálati naplót (jegyzőkönyvet) manuálisan kell kitölteni.
A beépített automatikus teszteléssel (önteszt) rendelkező saját akkumulátoros AT lámpatestek folyamatosan jelzik az akkumulátor és a fényforrás áramkörének állapotát LED-en keresztül, automatikusan elindítva a heti funkció- és éves élettartam teszteket. Ebben az esetben a szemrevételezéses teszteléskor nincs szükség a tesztgomb megnyomására, ami gyakran létra használatát tenné szükségessé. A vizsgálati naplót (jegyzőkönyvet) manuálisan kell kitölteni.
Más néven címezhető tesztelés, központilag címezhető, automatikus tesztelés és vészhelyzeti teszt- és felügyeleti rendszerek.
Ezek a központilag felügyelt lámpatestek automatikus tesztelési és felügyeleti képességgel, értesítési funkciókkal és távoli/hálózati hozzáféréssel rendelkeznek. A vizsgálati naplók (jegyzőkönyvek) automatikusan/digitálisan készülnek.
Vonatkozó szabványok
MSZ EN 62034:2013 Automatikus vizsgálórendszerek akkumulátoros táplálású biztonsági világításhoz (IEC 62034:2012)
Milyen gyakran kell tesztelni a vészvilágítást?
A manuális tesztelést havonta, egy rövid időtartamú funkcióteszttel (FT) kell elvégezni annak ellenőrzésére, hogy a lámpák világítanak-e az akkumulátorról megtáplálva, és hogy az akkumulátorok a teszt után megfelelően feltöltődnek-e.
Ezenkívül évente el kell végezni egy akkumulátor-üzemidő tesztet (DT) annak biztosítására, hogy a lámpatestek a teljes üzemidő alatt megfelelően világítsanak, illetve, hogy az akkumulátorok a teszt után megfelelően feltöltődjenek.
A tesztelési gyakoriság megállapítása
Fontos, hogy felállítson egy ütemezést, hogy minden tesztelésre akkor kerüljön sor, amikor meg kell történnie. Az automata teszteléssel rendelkező rendszerek nagyobb összegű beruházást igényelnek, de a teljes bekerülési és üzemeltetési költségük alacsonyabb, mint a manuális tesztelésnek, ennek ellenére, az alacsonyabb beruházási költségek és az egyszerűség miatt néhány épülettulajdonos a manuális tesztet választja.
Ha a felhasználó az összes vészvilágító lámpatest éves akkumulátor-üzemidő tesztjét egyszerre végzi el, akkor az épületet nem lehet igénybe venni, amíg az akkumulátorok nem töltődnek fel megfelelő mértékben.
Ha azonban a lámpatesteket eltérő időszakban tesztelik, akkor a feltöltési időszak alatt bekövetkező hálózati hiba esetére is biztosítanak egy bizonyos szintű vészvilágítást. Ebben az esetben az épületben a tesztelés alatt és közvetlenül utána is tartózkodhatnak.
Központi akkumulátoros berendezés használata esetén nem lehetséges a lámpatestek tesztelése eltérő időszakban. Mivel az akkumulátor-üzemidő tesztet teljes terhelés mellett kell elvégezni.
Ezért egy olyan helyzetben, amikor az épületnek folyamatosan használatban kell lennie, a következő lehetőségek állnak rendelkezésre:
Az automatikus opcióval elkerülhető a teszteléssel járó adminisztrációs idő és gond - ugyanakkor a termékek közötti adatkapcsolat a hibamentes működés biztosítását is megkönnyíti. Ebből következik, hogy egyre több épülettulajdonos és üzemeltető találja úgy, hogy az automatikus tesztelés megéri a magasabb kezdeti beruházást. Ez nemcsak a munkaerőköltségeket csökkenti és rugalmas tesztelési ütemezést tesz lehetővé, hanem racionalizálja a tesztelési folyamatokat és egyszerűbbé teszi a megfelelést.