Il basso profilo permette la segnalazione di una situazione di pericolo in modo discreto. La gamma di indicatori remoti è largamente utilizzata all’interno di strutture ospedaliere e case di cura come strumento di preavviso.
*(IHS Markit, 2018).
La tua ricerca "" non corrisponde a nessun documento o prodotto.
Indicatore remoto, lenti rosse, REM/C/LED | 600111FULL-0000 |
Indicatore remoto con ronzatore integrato, REM/C/B/LED + BUZZER | 600111FULL-0000 |
DAGS 3000 RL NF (segnalatore / lampeggiatore), DAGS3000RL | 600124FULL-0014 |
Tensione: | 13 - 60Vdc |
Corrente: | 10mA @24Vdc (segnalatore & visuale (destra/sinistra)) |
Resistore: | Suono - 60dB tipici |
Temperatura: | da 0°C a +60°C |
Costruzione: | ABS |
Peso: | 0,1Kg |
Colore: | Bianco |
Controllo del volume: | 20dB |
Toni: | 1 - Continuo |
Colore lenti: | Rosso |