Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
Sistemi a fogli filtranti

BECO INTEGRA PLATE A600 DC

Il sistema di filtrazione di profondità di Eaton è indicato per attività di filtrazione cruciali nel settore farmaceutico, biotecnologico, chimico, cosmetico e alimentare. 

Il filtro BECO INTEGRA PLATE A600 DC di Eaton è un filtro a più fogli dal design integrato. I canali del prodotto sono sigillati solo con fogli filtranti di profondità.  La tenuta del gruppo filtro è assicurata dagli O-ring posizionati sul bordo esterno del gruppo filtro.

Design
Con guarnizione o-ring circolare
Materiale
Acciaio inox AISI 316L elettrolucidato

Caratteristiche principali

  • CIP del gruppo filtro - senza fogli filtranti di profondità
  • Scarico completo del filtro grazie all’esclusivo design della piastra filtrante
  • Funzionamento sicuro e senza trasudo grazie alla tenuta del gruppo filtro tramite gli O-ring e la regolazione automatica della pressione idraulica
  • Facilità di utilizzo e pulizia grazie al design ergonomico dello chassis e alla griglia di supporto aperta delle piastre filtranti. La torta scarica verso il basso nella vaschetta posta sotto il gruppo filtro
  • Elevata flessibilità; il filtro può essere utilizzato come foglio filtrante o filtro a prepannelli. Per la filtrazione a prepannelli/la rimozione di particelle in concentrazioni elevate, sono disponibili piastre torta con larghezze diverse

Settori di impiego:

  • Prodotti farmaceutici
  • Biotecnologie
  • Chimica raffinata 
  • Prodotti chimici
  • Cosmetica
  • Alimentare
  • Bevande

Il filtro BECO INTEGRA PLATE A600 DC di Eaton è progettato e fabbricato in conformità con le linee guida CGMP e i regolamenti della FDA