Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
Filtri idraulici e lubrificanti

BR210 Dirt Gate

Il BR210 è progettato per filtrare le particelle solide portate dall’aria prima che queste entrino nel serbatoio idraulico e contaminino il sistema. Quando il livello dell’olio nel serbatoio scende, le particelle solide veicolate dall’aria vengono assorbite. Le particelle solide, tipicamente molto abrasive, possono causare un effetto "sabbiatura" sui componenti interni dei sistemi idraulici. In base al livello di filtrazione scelto per i filtri dell’olio idraulico, potrebbe succedere che non tutte le particelle, una volta trascinate nel serbatoio, vengano catturate ed eliminate efficacemente. Il modo più efficace ed economico per proteggere il sistema dalle particelle solide trasportate dall’aria è di impedire loro di entrare in primo luogo installando l’essiccatore BR210.

Tipo di filtro
Sfiato aria essicatore
Portata massima
25 cfm (708 l/min)
Max capacità igroscopica
0,19-1,26 libbre (86,5-576 g)

Caratteristiche principali

  • Filtrazione di particelle
  • Involucro in plastica resistente: protegge i mezzi filtranti dagli spruzzi esterni
  • Elevata efficienza (99% a 2 micron)
  • Caduta di pressione estremamente bassa
  • Efficace fino a 121 °C (250 °F) 
  • Fino a 708 l/min (25 SCFM)
  • Indicatore visivo meccanico: l’indicatore si attiva quando le particelle hanno bloccato il media filtrante, prima che la pompa caviti.
  • Installazione semplice: il design ottimizzato consente un serraggio a mano sull’adattatore.

Applicazioni

  • Centraline idrauliche
  • Stampaggio di metalli
  • Marino
  • Movimentazione di materiali
  • Riduttori

Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze