Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

DTEF

I filtri per linea di ritorno della serie DTEF di Eaton tollerano una pressione di esercizio fino a 145 psi (10 bar). I picchi di pressione sono assorbiti con un margine di sicurezza sufficiente. I filtri DTEF possono essere installati direttamente sul serbatoio e collegati alla linea di ritorno. Durante la sostituzione dell’elemento filtrante, un collegamento rimovibile tra la testata del filtro e il cestello impedisce il ritorno dell’olio sporco nel serbatoio. 

Tipo di filtro
Installato su serbatoio
Pressione massima d'esercizio
145 psi (10 bar)
Temperatura di esercizio
14-212 °F (-10-100 °C)

Caratteristiche principali

  • Manutenzione semplificata
  • Elevata stabilità intrinseca
  • Eccellente capacità di filtrazione
  • Elevata capacità di ritenzione delle impurità
  • Lunga durata in servizio
Caratteristiche

Specifiche

Temperatura di esercizio: Da +14 °F a +212 °F
Fluidi impiegati: Oli minerali, altri fluidi su richiesta
Pressione massima d'esercizio: 145 psi
Pressione di apertura valvola di bypass: 29 psi / 51 psi
Collegamento di processo: collegamento con filettatura
Materiale alloggiamento standard: testata filtro in alluminio, tappo avvitabile/cestello filtrante in poliammide rinforzata in fibra di vetro
Materiale alloggiamento IS10, categorie 2 e 3: testata filtro in alluminio, tappo avvitabile/cestello filtrante in poliammide rinforzata in fibra di vetro
Materiale di ritenuta: Nitrile (NBR) o Viton (FPM), altri materiali su richiesta
Posizione di montaggio: Verticale
Volume del serbatoio: 2x 0,08 galloni
Scarica i link
X
Download Close