Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

TWF Twinfil

I sistemi filtranti compatti TWF Twinfil di Eaton forniscono affidabilità, durata ed efficienza al riduttore dell’impianto eolico e al suo sistema di lubrificazione.

Il sistema filtrante TWF Twinfil si basa su una combinazione di un elemento filtrante 01.NR 1000 disponibile con vari livelli di finezza e di un elemento filtrante Twinfil a 2 stadi. L’elemento filtrante Twinfil è progettato specificamente per le applicazioni eoliche per garantire che il riduttore non venga mai lubrificato con fluido non filtrato. Il sistema è formato dall’accoppiamento tra uno strato filtrante a grana grossa realizzato in maglia metallica di acciaio inox (con una finezza nominale di 25 μm) e un substrato filtrante fine realizzato in flanella in fibra di vetro ad alte prestazioni da 10 μm.

Tipo di filtro
Filtro per lubrificanti
pressione massima d’esercizio
363 psi (25 bar)
Temperatura di esercizio
14-212 °F (-10-100 °C)

Caratteristiche principali

  • Sistemi speciali di lubrificazione delle apparecchiature
  • Alimenta in modo affidabile tutti i punti di lubrificazione delle apparecchiature grazie alla filtrazione e alla disaerazione del sistema
  • Fornisce indicazioni sulla condizione di esercizio dell’olio
  • Funzionamento in condizioni climatiche di bassa temperatura attraverso un sistema con pompa di riscaldamento supplementare
  • Filtrazione integrata con bypass a 6 bar
  • Schema idraulico sviluppato in funzione delle specifiche del cliente
  • Il montaggio semplificato elimina i problemi di disallineamento
  • Significativa riduzione del peso rispetto al modello precedente
  • Filtrazione di massima qualità
  • Ridotte esigenze di manutenzione e fermo macchina
  • Bassa rumorosità
  • Semplicità di manutenzione
  • Resistente all’acqua marina

Applicazioni

  • Applicazioni su impianti eolici onshore e offshore
  • Funzionamento in condizioni climatiche di bassa temperatura attraverso un sistema con pompa di riscaldamento supplementare

Conformità

  • Classificato ai sensi della Direttiva Europea per le apparecchiature a pressione 2014/68/EU per gli oli minerali (gruppo di fluidi 2), articolo 4, paragrafo 3.
  • Classificato ai sensi della Direttiva ATEX 2014/34/EU secondo applicazioni specifiche (consultare il questionario n. 34279-4).
Caratteristiche

Specifiche

Temperatura di esercizio: da -45 °C a +80 °C
temperatura di progetto da -20 °C a +100 °C
pressione massima d’esercizio: 25 bar
collegamento di processo flangia SAE 3000 PSI
materiale corpo: Alluminio anodizzato (EN 573-EN-AW6082-T6)
materiale delle guarnizioni: Viton (FPM), Nitrile (NBR) o acrilonitrile butadiene idrogenato (HNBR); WS 20.357
Posizione di montaggio: Verticale
volume del serbatoio 2 x 20 litri
Scarica i link
X
Download Close