Scarica il documento () sui 20
Sistema di rilevazione antincendio

Centrale di controllo a 8 zone per sistemi antincendio convenzionali

La centrale di allarme incendio convenzionale a 8 zone della Eaton è progettata per essere semplice e facile da usare. Creata per applicazioni di piccole e medie dimensioni tra cui scuole, magazzini, negozi al dettaglio e uffici, è dotato di un'interfaccia intuitiva che rende la programmazione e la manutenzione senza problemi.

Approvato secondo la norma EN54-2&4, ha un involucro moderno, robusto e discreto che si fonde senza sforzo con gli ambienti contemporanei.

Leader mondiale nei sistemi di allarme e rivelazione di incendi, Eaton ha una gamma di dispositivi convenzionali per creare un sistema adatto alla vostra applicazione, come le campane per segnalare il cambio di classe nelle scuole o il cambio turno nei magazzini.

Test
Funzione di test eseguibile da una sola persona
Relè d’interconnessione
Funzione di collegamento di 2 pannelli
Barriera a sicurezza intrinseca
Zone commutabili per il loro utilizzo

Possibilità di selezione dalla modalità normale a quella a sicurezza intrinseca per la massima tranquillità nelle applicazioni industriali

La centrale a 8 zone offre una modalità standard e una modalità a sicurezza intrinseca. In modalità standard, il carico massimo è di 32 rivelatori o pulsanti manuali per zona, nel modo a sicurezza intrinseca il carico massimo passa a 10 rivelatori o pulsanti manuali per zona. Con l'aggiunta di una barriera a sicurezza intrinseca, la centrale ha la flessibilità di monitorare i circuiti di zone convenzionali standard o a sicurezza intrinseca, rendendolo adatto alle applicazioni industriali.

Design intelligente per un pannello intelligente

La centrale di controllo dall'estetica accattivante presenta una custodia moderna e discreta per garantire che il dispositivo sia adatto agli spazi comuni. Il dispositivo integra una funzione di test di sistema semplice ed eseguibile da un singolo tecnico e il suo relè d'interconnessione offre una maggiore flessibilità per configurare le linee che lavorano in zone ATEX utilizzando una barriera a sicurezza intrinseca.

Riconoscimento istantaneo, sia per le applicazioni antincendio che di altro tipo.

Progettato non solo per le applicazioni antincendio: grazie all’aggiunta di una campana convenzionale il pannello a 8 zone può essere utilizzato anche nelle scuole o per segnalare i cambi di turno nelle fabbriche.

BiWire Flexi: la tua scelta più semplice, economica e versatile per i progetti antincendio nuovi & vecchi

Qualunque sia il suo scopo, dall’ampliamento di un edificio all’ammodernamento di un sistema obsoleto, o ancora per trarre vantaggio dai costi e dai vantaggi in termini di tempo della tecnologia a due fili per un nuovo edificio o per utilizzare determinati dispositivi convenzionali, BiWire Flexi ti permette di adattare il sistema al sito.

Scopri la nostra gamma completa di dispositivi di allarme incendio convenzionali ideali per qualsiasi progetto

Caratteristiche

Codici prodotto

Centrale convenzionale a 8 zone EFCV8Z-IT
Modulo di fine linea EOLM-1
Relè a 8 zone + FRE/FPE BWOB8Z

Caratteristiche tecniche

Tensione in ingresso: 18,75 - 30,7V
Corrente massima assorbita dalla batteria 2,7A
Numero di zone: 8
Carico massimo per zona: Modalità standard: 32 rivelatori o pulsanti manuali
Modalità a sicurezza intrinseca: 10 rivelatori o pulsanti manuali
Tensione di zona in standby (Vmin - Vmax): 19Vdc - 23Vcc
Tensione di zona in allarme (Vmin - Vmax): 31Vcc - 33Vcc
Protezione fusibili per zona: 250mA PTC
Terminazione di fine linea A: Zone standard convenzionali - Solo EOLM-1
Zone di sicurezza intrinseca  - Resistore 5K1 Ohm
Numero uscite sirena: 230V Ah +10%/-15% 50Hz
Carico massimo per circuito: 250mA
Fusibile di protezione per circuito: 250mA PTC
Terminazione di fine linea B: Resistore 6K8
Uscite non monitorate - Allarme, Guasto, Relè d’interconnessione Tipo - Contatti liberi, Singolo polo, Doppio contatto
Potenza nominale - 30Vdc, 1A
Fusibile - 500mA PTC
Uscita DC ausiliaria: V - 18,5 V - 30,7 V
Imax - 50mA
Fusibile - 500mA PTC
Ingressi non monitorati Cambio di classe Circuito aperto - Funzionamento normale della centrale
Cortocircuito - Tutte le uscite sirena attive
Porta ripetitore (l'uso di questa porta è al di fuori dei requisiti della normativa EN54): Tipo - RS485
Nodi - 1
Temperatura di esercizio: da -5°C a +40°C
Umidità relativa (senza condensa): 93% +/-3%
Grado di protezione: IP30
Dimensioni (LxAxP): 375mm x 366mm x 134mm
Peso (escluse le batterie): 2,25Kg
Materiali: PC ABS parte frontale e posteriore
Norme di riferimento: EN54 Part 2 CIE & Part 4 PSE, BS5839 Parte 1
Scarica i link
X
Download Close