Scarica il documento () sui 20
Sistema di rilevazione antincendio

Base per segnalatore ottico VAD e rilevatore per sistemi antincendio indirizzati

La base del rivelatore VAD (Visual Alarm Device), omologata, è uno dei dispositivi più flessibili e utili della gamma di dispositivi antincendio indirizzabili di Eaton.

Sono incluse tutte le caratteristiche della base del rilevatore indirizzato, così come un potente lampeggiatore a LED. Rispettando l'uscita di 4 lux, il lampeggiatore a LED è certificato per essere usato come un VAD open class.

Ci sono due opzioni principali quando si specifica l'aggiunta di un rivelatore per creare un rivelatore VAD per la sirena o l'aggiunta di una piastra di copertura per formare un VAD discreto per la sirena. La base della sirena è compatibile con la gamma di rivelatori intelligenti indirizzati e sistemi antincendio di Eaton.

Flessibile
Utilizzabile sia autonomamente con la piastra di copertura che con il rivelatore
Personalizzabile
Toni e volume selezionabili
Certificazione
Conforme alle normative EN54-23 e CoP 0001

Impostazioni del volume regolabili - Quali sono i vantaggi?

Tre livelli di volume disponibili: Volume basso (83dB), Volume medio (90dB) o alto (93db). La possibilità di impostare la sirena a un volume basso è una misura di risparmio energetico. Se non c'è la necessità di impostare la sirena ad un volume più alto,è possibile collegare più dispositivi.

Un punto di collegamento. Tre dispositivi. Più toni.

La gamma permette una riduzione dei punti di installazione da tre a uno, fornendo una singola connessione per il rivelatore, la sirena e il dispositivo di segnalazione ottica (VAD). Riduzione dei costi e dello spazio richiesto per il cavo antincendio con una finitura dell’installazione meno ingombrante. È particolarmente adatta ai soffitti in cemento con spazio limitato per il cablaggio.

Toni facilmente personalizzabili e modificabili dal pannello

Diversi toni disponibili e immediatamente utilizzabili con la base per VAD e rilevatore tra i quali: Continuo, Pulsante, a Doppio tono e Slow whoop (il quale può avere una pausa di 3,5 or 0,5 secondi durante l’emissione).

Dal fornitore di dispositivi di allarme antincendio più grande al mondo, scopri tutte le altre nostre soluzioni indirizzabili

Caratteristiche

CODICI PRODOTTO

Base VAD open class CASBB394

CARATTERISTICE TECNICHE

Tensione di alimentazione: 19 - 30Vdc
Dimensioni / tipo cavo:  0,5-2,5 mm/FIRETUF, FP200 o MICC
Corrente di standby: <450 uA
Temperatura di esercizio: da -10°C a +55°C (95% RH) 
Materiali: ABS / plastica PC FR
Categoria ambientale: Tipo A / IP21C
Uscita audio @ +/-3 dB (impostata dal pannello): Volume basso: 83 dB @ <8,6 mA
Volume medio: 90 dB @ <10 mA
Volume alto: 93 dB @ <11 mA
Conformità:  Dispositivo di allarme antincendio EN54-3 - Segnalatore acustico
EN54-17:2005
EN54-17:2005
Toni (impostati dal pannello): Continuo 910 Hz
Intermittente 910 / 0 Hz impulso 1 Hz
Due toni 610 / 910 Hz @ ciclo da 1 Hz
Slow whoop 500-1200 Hz in 3,5 secondi / intervallo di 0,5 secondi
Lampeggiatore: Lampeggio da 0,5Hz
Resistenza di loop totale per il funzionamento corretto dell’isolatore di cortocircuito:  50 Ω (max)
Resistenza di guasto parallela indicata nel pannello di controllo per l’apertura degli isolatori:  200 Ω (tipica)
Corrente continua consentibile tramite isolatore:  700 mA (max)
Resistenza isolatore in posizione chiusa: 0,26 Ω (max)
Corrente di dispersione nel cortocircuito diretto con isolatore aperto:  14 mA (max)
Tensione alla quale l’isolatore passa dalla posizione aperta a quella chiusa o viceversa:  da 3,8 V a 11 V
Corrente massima di commutazione dell’isolatore:  1,5A
Scarica i link
X
Download Close