Scarica il documento () sui 20
Contatori energetici, dispositivi di monitoraggio e software

xSpider

xSpider è un software di progettazione grafica per il dimensionamento di reti di bassa tensione che integrano apparecchiature di protezione dei circuiti di Eaton. Può calcolare le cadute di tensione, la distribuzione dei carichi e le correnti di cortocircuito sia per reti radiali che a maglia, esegue controlli sull'idoneità del cablaggio e delle apparecchiature di protezione installate. Questo software fornisce ai progettisti e agli ingegneri uno strumento per la progettazione nel rispetto di tutte le norme vigenti, incluse quelle relative alla protezione dagli archi elettrici. Tutti i calcoli sono effettuati in considerazione delle attuali norme IEC.

Scarica xSpider

Per prima cosa, ti chiediamo di registrarti. Questo ci permette di mantenerti informato in futuro. Ti invieremo il link per il download all’indirizzo e-mail fornito.

Segui i nostri video dettagliati per iniziare

Ottieni suggerimenti utili per l’utilizzo del software a partire dalla configurazione di base fino alla visualizzazione delle caratteristiche di intervento. Seleziona i video dalla playlist di seguito.

    Hai bisogno di ulteriori calcoli?

    I nostri esperti sono pronti a fornirti assistenza. Contattaci per ottenere i nostri servizi di assistenza sui nostri prodotti, tra i quali le apprecchiature di media tensione e di terze parti.
    Caratteristiche

    Caratteristiche principali

    Caratteristiche generali

    • È possibile progettare reti fino a 35kV  (calcoli di base).   
    • Adatto a sistemi di reti TN / IT / TT con differenti tensioni, fino a 1.000 V
    • Tutti i calcoli sono basati sulle norme IEC.
    • Progettazione di reti con gruppi di continuità (UPS)
    • Progettazione di reti con uno o più alimentatori (reti di alimentazione, trasformatori, generatori, fonti fotovoltaiche)
    • Esperienza di utilizzo simile a quella dei sistemi CAD (AutoCAD)

     

    Calcoli

    • Sono disponibili diverse modalità di calcolo (ad es. distribuzione del carico, caduta di tensione, valori di cortocircuito monofase e trifase, tempo di apertura)
    • Visualizzazione compatta o dettagliata dei risultati di calcolo
    • Gestione dello stato operativo per l’ottimizzazione di progetti più complessi

     

    Caratteristiche d’intervento

    • Possibilità di selezionare un dispositivo di protezione dal database e di visualizzarne le caratteristiche di intervento
    • Valutare la selettività e la protezione di backup, compresi i test sui valori delle combinazioni

     

    Funzioni uniche

    • Gestione dello stato operativo per l’ottimizzazione di progetti più complessi
    • Modulo ArcRisk (ad es. valutazione dei rischi di archi elettrici)

    Risoluzione dei problemi

    In caso di messaggio di errore per mancanza di componenti Microsoft durante l'installazione, cliccare sul link di seguito per scaricare il componente richiesto, quindi riavviare xSpider.

    Hai bisogno di supporto per un prodotto?

    Supporto da Eaton

    Supporto tecnico

    E-mail di contatto globale:xspider@eaton.com

    Germania:xspiderDE@eaton.com

    Ungheria:xspiderHU@eaton.com

    Medio Oriente:xspiderME@eaton.com

    Scarica i link
    X
    Download Close