Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

Inseritori di sicurezza

La gamma di inseritori di sicurezza Eaton è progettata specificamente per applicazioni che richiedono la massima sicurezza. La gamma comprende protezioni meccaniche per inseritori elettrici e inseritori per il montaggio a vista o da incasso.

Gli inseritori sono compatibili con i blocchi chiave di famose aziende quali YALE o simili. Gli inseritori sono realizzati in acciaio o in alluminio pressofuso, rendendo questi dispositivi adatti ad ambienti industriali e a qualsiasi applicazione dove la robustezza è fondamentale.

Tipo di fissaggio
Installazione superficiale o da incasso
Design robusto
Involucro in acciaio o alluminio pressofuso

Caratteristiche principali

  • Protezione meccanica per inseritori elettrici (con 491-T)
  • Inseritore per montaggio a vista senza blocco chiave (con 496-CSA)
  • Inseritore per montaggio da incasso senza blocco chiave (con 496–l)

Da una delle più grandi gamme al mondo di componenti per sistemi di allarme anti-intrusione

Con oltre 30 anni di esperienza sul mercato. Eaton offre un portafoglio di prodotti impareggiabile, una diffusione globale sul mercato e la competenza per supportare ogni tipo di applicazione.
Caratteristiche

codici prodotto

PROTEZIONE MECCANICA PER INSERITORI ELETTRICI 491-T  
INSERITORE PER MONTAGGIO A VISTA SENZA BLOCCO CHIAVE - COLLEGAMENTO A MORSETTI - PER SERRATURE YALE O SIMILI - A PROVA DI MANOMISSIONE 496-CSA  
INSERITORE PER MONTAGGIO AD INCASSO SENZA BLOCCO CHIAVE - COLLEGAMENTO A MORSETTI - PER SERRATURE YALE O SIMILI - A PROVA DI MANOMISSIONE 496-I  
INSERITORE A CHIAVE PER MONTAGGIO A VISTA - FORNITO CON 3 CHIAVI (LE STESSE PER TUTTI I PRODOTTI) - COLLEGAMENTO A MORSETTI - A PROVA DI MANOMISSIONE 498-1512  
INSERITORE A CHIAVE PER MONTAGGIO A VISTA - FORNITO CON 5 CHIAVI (DIVERSE DA PRODOTTO A PRODOTTO) - COLLEGAMENTO A MORSETTI - A PROVA DI MANOMISSIONE 498-CSA  
INSERITORE INOX PER MONTAGGIO A VISTA SENZA BLOCCO CHIAVE - COLLEGAMENTO A MORSETTI - PER SERRATURE YALE O SIMILI - A PROVA DI MANOMISSIONE 499-CSA  
SERRATURA DI RICAMBIO PER LA SERIE 1498 CSA06632  
SERRATURA DI RICAMBIO + CHIAVI PER 498-CSA CSA07970  
Scarica i link
X
Download Close