Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

Comando macchina per applicazioni di movimentazione dei materiali

Per le fabbriche e i centri di distribuzione, i sistemi di controllo per la movimentazione dei materiali e i sistemi logistici devono garantire la massima disponibilità e una flessibilità senza paragoni. Con i prodotti he garantiscono un design modulare e un’installazione rapida, puoi essere sicuro che il tuo prodotto sarà in grado di muoversi attraverso il processo in modo affidabile.

Sistemi di movimentazione dei materiali

Non ha importanza se i sistemi di movimentazione o trasporto dei materiali sono posizionati in aeroporti, in magazzini, su una linea di collaudo o in una cava di ghiaia... spesso rappresentano la linfa vitale delle operazioni quotidiane. I sistemi di movimentazione dei materiali sono sempre più complessi e cambiano frequentemente. Possiamo aiutarti a progettare e costruire sistemi intelligenti e modulari di utilizzo e manutenzione semplici, in modo da permetterti di rispettare i tempi di consegna dei prodotti.
eaton-material-handling-brochure-cover-picture-en-us.jpg

Soluzioni flessibili per la movimentazione dei materiali

Il controllo per la movimentazione dei materiali e per i sistemi logistici negli stabilimenti e nei centri di distribuzione devono offrire livelli di disponibilità e flessibilità senza pari. Con prodotti dal design modulare e che possono essere installati rapidamente, puoi essere certo che i tuoi prodotti si muoveranno in modo affidabile attraverso il processo. La nostra brochure offre una panoramica dei dispositivi di automazione e visualizzazione dei dati in ambito movimentazione dei materiali.

Aggiornamento delle linee guida ERP 01.07.2021

Con le estensioni sulla norma 640/2009 per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici, l'uso dei motori IE3 e IE4 si concretizza in alcune aree di applicazione in due fasi: entro il l'1 luglio 2021 e l'1 luglio 2023. Inoltre, il campo di applicazione del regolamento è stato ampliato. Il nostro nuovo whitepaper spiega come questi requisiti possono essere facilmente adattati e come questo può essere utilizzato per aumentare con successo l'efficienza energetica del sistema di azionamento.
eaton-update-erp-guidelines-cover-picture-WP040007en

Modularità nella gestione dei bagagli e nei magazzini

I moduli costruttivi degli elementi meccanici del nastro trasportatore, come il motore, il riduttore e l’avviatore motore, sono diventati degli standard nei sistemi di movimentazione dei materiali. Collaborando con aziende leader a livello mondiale nella gestione di bagagli e magazzini, le nostre tecnologie di azionamento e protezione distribuite consegnano puntualmente i bagagli e materiali in tutto il mondo. L’attuazione rapida e semplice, la comunicazione intelligente e la facilità di manutenzione aiutano gli operatori di tutto il mondo a rendere disponibili i propri sistemi.

Consegna puntuale dei bagagli all’aeroporto di Varsavia Chopin

Nel terminal 1 dell’aeroporto di Varsavia, il sistema Rapid Link di Eaton consegna fino a 1800 bagagli all’ora, giusto in tempo per il tuo prossimo volo.

Modularità nella logistica di produzione e nei piccoli magazzini

I vantaggi ineguagliabili dei sistemi di movimentazione dei materiali con unità di controllo distribuite si possono applicare anche in installazioni di dimensioni minori. Il controllore EasyE4 è concepito in modo ottimale per questo compito. È compatibile con avviatori motore intelligenti come i PKE e con drive come i PowerXL DG1 che garantiscono un controllo motore e dati di processo efficienti per ridurre i tempi di inattività del sistema. Supportata dal nostro team di application engineer, la realizzazione di sistemi personalizzati diventa estremamente semplice.

Come creare moduli per nastri trasportatori

Questa guida applicativa descrive in che modo creare sistemi di nastri trasportatori con controllo distribuito basati su EasyE4. I moduli personalizzati consentono modularità in HW e nella progettazione del programma.  

Controllo in base al carico dei nastri trasportatori

Il trasporto di materiale sfuso è un’attività variabile. I carichi trasportati possono variare enormemente a seconda dell’ambiente. Nelle installazioni in spazi aperti, anche le condizioni meteorologiche, come la pioggia o il gelo, possono influenzare il carico del sistema. L’avviatore motore elettronico PKE e i drive della famiglia PowerXL consentono agli integratori di sistemi di realizzare sistemi di trasporto, di materiali sfusi, ottimizzati per specifiche richieste. Il nostro sistema di cablaggio intelligente SmartWire-DT non solo fornisce dati utili per il controllo automatizzato dei processi, ma riduce anche i costi di installazione e consente agli integratori di sistemi di consegnare i loro progetti con il minor TCO.

Sistema di movimentazione di materiali sfusi con ottimizzazione in base al carico

Quando è stato deciso di ammodernare le installazioni di una cava di ghiaia in Germania, si è affidato il lavoro al Solution Partner Weingärtner di Eaton che ha consegnato un sistema ottimizzato in base al carico in grado di funzionare anche in condizioni climatiche avverse.

Soluzione di automazione per un impianto di patate in baviera

Soluzione di movimentazione dei materiali per la produzione di noci

Che si tratti di un'applicazione aeroportuale, di una produzione industriale, logistica o agricola: Eaton offre un'ampia gamma di prodotti per l'automazione e la tecnologia di azionamento per realizare soluzioni flessibili che comunicano con diversi bus di campo. Per applicazioni decentralizzate o centralizzate. Trova maggiori dettagli nella nostra solution map animata.
eaton-material-handling-solution-map-image.jpg

Prodotti e servizi correlati

Fai clic su un prodotto o servizio per saperne di più o visita il Ricerca prodotto per visualizzare tutti i prodotti da noi offerti.
Rapid Link 5 RAMO5 RASP5
Sistema di comando distribuito Rapid Link 5
Eaton PowerXL DG1 Variable frequency drive_1000x1000px.jpg
Inverter Power XL
easyE4
Smart relè easyE4
SmartWire-DT
SmartWire-DT
Eaton-Moeller-series-motor-protective-dircuit-breaker-with-electronic-overload-protection-available-in-two-sizes
Salvamotori elettronici
EMS2 electronic motor Eaton Moeller series combines 5 functions of a conventional motor starter
Avviatori motore elettronici EMS2
Pushbutton
Pulsanti
eaton-circuit-breakers
Interruttori
eaton-electronic-protection-module
Moduli di protezione elettronici
  • Assistenza e supporto

    Contatta la nostra assistenza o i nostri partner e accedi alla documentazione, agli strumenti e ai corsi di formazione
    Servizi MOEM