Scarica il documento () sui 20
I data center sovradimensionati sono un ricordo del passato. Ma con il timore di esaurire la capacità, come evitare di pagare più del necessario e allo stesso tempo assicurarsi di averne a sufficienza? Adattare l’infrastruttura di potenza per la scalabilità è facile con i componenti modulari già pronti disponibili oggi. Dai un’occhiata alla comparazione dei design degli UPS modulari e monolitici per la protezione dell’energia critica.

Ups Monolitico Eaton – Conveniente

I design degli UPS tradizionali sono monolitici, la potenza nominale e le specifiche sono quindi fisse. Questo tipo di UPS offrono chiari benefici: il design e le specifiche tecniche sono semplici e l’UPS può essere ottimizzato per ingombro e prezzo. Eaton offre numerosi UPS monolitici con diverse potenze e dimensioni del telaio.

Gli UPS monolitici costituiscono una soluzione efficace quando i requisiti futuri possono essere previsti e si prevedono pochi cambiamenti. È necessario tenere a mente alcune considerazioni quando si progetta un sistema UPS monolitico scalabile:

eaton-93e-and-93e-g2-ups-200-kva-open-crop.jpg

Durante la progettazione

  • Essendo l’UPS monolitico fisso, espanderne la potenza significa installare UPS aggiuntivi in parallelo.
  • Nei sistemi in parallelo, la potenza nominale di ciascun UPS deve essere uguale ed è quindi necessario selezionare i valori nominali dell’UPS principale di conseguenza
  • È necessario riservare spazio aggiuntivo, così come partenze di linea all’interno del quadro AC 

Durante l’installazione

  • Un set aggiuntivo di cavi verrà collegato verso e dall’UPS
  • Installare UPS aggiuntivi può richiedere di supportare i carichi critici con un bypass di manutenzione

Durante la manutenzione

  • La manutenzione può richiedere di supportare i carici critici tramite un bypass di manutenzione

UPS modulare Eaton - soddisfa qualsiasi necessità

woman-handling-ups-in-demoroom.jpg

Un UPS modulare è in grado di crescere per accogliere una domanda di energia in crescita aggiungendo ulteriori moduli di conversione allo chassis dell’UPS su base individuale. Questo ti permette di aggiungere ulteriore energia velocemente e in maniera facile secondo le tue necessità, fornendo flessibilità all’UPS e ottimizzandone l’efficienza. 

Essendo una delle fonti più efficienti e convenienti di energia disponibili, le unità UPS modulari stanno velocemente diventando la scelta più popolare nel settore. I sistemi UPS modulari di Eatn offrono la migliore disponibilità possibile per le applicazioni critiche con il minore costo totale di proprietà possibile.

Perché scegliere un UPS modulare?

eaton-infographic-creation-for-topic-page-en-us.jpg

Approcci comuni agli UPS modulari

Esistono due approcci principali per la modularità degli UPS:
1. Moduli di potenza comprendenti sia i componenti di doppia conversione che i componenti di bypass
2. Moduli di potenza comprendenti i componenti per la doppia conversione, il bypass comune viene separato all’interno dell’UPS 
Entrambi gli approcci possono essere usati per costruire sistemi UPS per proteggere i carichi critici. Ci sono alcuni elementi da prendere in considerazione quando si costruiscono sistemi scalabili; questi saranno dotati di solo una frazione delle necessità energetiche massime il primo giorno, allo stesso tempo l’infrastruttura elettrica sarà già pronta per l’intera capacità. Questo pone delle sfide al momento della selezione, in quanto l’UPS deve essere dimensionato in maniera adatta all’intera infrastruttura. Costruire sistemi scalabili diventa complicato se non si è in grado di definire la dimensione della potenza dell’UPS e della capacità di bypass separatamente.

L’approccio di Eaton al design modulare degli UPS

Ciascun modulo di potenza sugli UPS modulari Eaton comprende tutti i componenti necessari per il funzionamento in modalità di doppia conversione. È inoltre presente un bypass statico centralizzato. Questa topologia permette di combinare i vantaggi della modularità, flessibilità, disponibilità e scalabilità alla flessibilità del bypass statico centralizzato.

La struttura modulare flessibile consente agli UPS di Eaton di soddisfare i requisiti specifici del sito rendendoli allo stesso tempo facili da sviluppare:

  • Il bypass centralizzato permette alla protezione a monte e a valle di essere dimensionate in base al carico finale
  • La capacità dell’UPS può essere scalata in maniera indipendente per soddisfare con precisione le necessità energetiche critiche installando moduli di potenza aggiuntivi.
  • Opzioni per il livello di ridondanza degli UPS e dei moduli di potenza per migliorare la disponibilità / la flessibilità
  • I moduli di facile sostituzione minimizzano i tempi necessari per la riparazione (MTTR)

Riassunto sulla scelta tra UPS monolitico o modulare

  UPS Monolitico UPS-93E G2 UPS Modulare -93PM G2
Scalabilità ++ +++
Ridondanza opzionale Interna No
Modalità di doppia conversione ottimizzata No
Modulare per manutenzione
Costi €€ €€€
Disponibilità + ++

UPS monolitico

Potenza nominale fissa dell'UPS, aggiungere potenza significa aggiungere ulteriori unità in parallelo, un guasto nell'elettronica di potenza porterà al trasferimento in bypass (a meno che non ci siano altri UPS in parallelo nel sistema)

Eaton 93e and 93e g2 ups 200 kva open image en us
Eaton 93PM G2 UPS Image

UPS modulare

UPS costruito utilizzando moduli di potenza alloggiati in un telaio, ogni UPS è composto da un massimo di ~10 moduli di potenza I moduli di alimentazione hot swap possono essere sostituiti o aggiunti a caldo mentre altri moduli continuano a proteggere il carico

UPS Eaton