Scarica il documento () sui 20
Protezione dei circuiti

Interruttori scatolati digitali NZM

La nuova serie di interruttori digitali NZM disponibili a livello globale sono perfetti per i sistemi moderni di distribuzione dell’energia. Gli interruttori sono pertanto adatti a un uso universale, da piccoli quadri di distribuzione a comandi macchina e per combinazioni partenza motore, fino a grandi impianti di distribuzione dell'energia. Grazie alla connettività e alle caratteristiche migliorate la serie NZM è pronta per l’utilizzo nelle applicazioni per Industria 4.0. 

100% compatibile
con la precedente gamma
per la misurazione della potenza in Classe 1
Conforme alla norma IEC 61557-12
Indicatore del ciclo di vita
manutenzione predittiva attuabile

Caratteristiche principali

  • 100 % compatibile con sistemi esistenti - stesso ingombro, prestazioni identiche o migliorate
  • Compatibilità IoT con sistema di comunicazione integrato e misurazione di energia in Classe 1
  • Il sistema di gestione del ciclo di vita integrato fornisce informazioni per la manutenzione predittiva
  • Sicurezza oltre gli standard grazie ad Arc Flash Reduction Maintenance System™ e ZSI Selettività di Zona ZSI
  • Prestazioni potenziate con selettività migliorata e nuove versioni con diversi poteri d’interruzione (70 kA)
  • Installazione migliorata grazie ai morsetti push-in e altro ancora
 

La nuova generazione di interruttori automatici NZM offre connettività, costi di installazione ridotti e tecnologia di sicurezza integrata.

    

Progettato per l’utilizzo nella costruzione di macchine.

Rendi il tuo ambiente lavorativo sicuro con gli interruttori elettronici NZM. L’ampia gamma di accessori permette la massima flessibilità per soddisfare le necessità del cliente, ad esempio riguardo alla posizione di montaggio e ai collegamenti morsetto. Grazie alle approvazioni IEC e UL/CSA, non esistono restrizioni geografiche per l’installazione. Attraverso il nuovo sistema di misurazione dell’energia integrato è possibile implementare la gestione dell’energia in conformità alla norma ISO 50001.

Una soluzione compatta per la misurazione nella distribuzione di energia.

L’installazione salvaspazio, grazie al sistema di misurazione dell’energia integrato, e l’interfaccia di comunicazione rendono obsoleti i sistemi di misurazione e di comunicazione esterni. Il design intelligente rispetta gli standard di conformità alla norma IEC 61439. La funzione Selettività di Zona (ZSI) garantisce la selettività della caratteristica di intervento al 100%.

Motor Control Center (MCC) e l’interruttore NZM costituiscono un abbinamento perfetto

Come parte di una combinazione partenza motore, l’interruttore NZM non solo rende possibile un avviamento del motore sicuro ed affidabile, ma fornisce anche una vasta gamma di dati applicativi. Oltre ai dati sullo stato e sull’energia, fornisce anche informazioni relative alla mautenzione preventiva dell’interruttore. La modalità ARMS offre maggiore protezione per i sistemi e per il personale in caso di attività di manutenzione.

Ideali per i sistemi fotovoltaici.

Grazie ai sezionatori di potenza fino a 1600 A, l’installazione di interruttori generali, interruttori per fotovoltaico, interruttori per l’arresto d’emergenza e congiuntori risulterà rapida e semplice. Questo rende gli interruttori NZM adatti per l’utilizzo in diversi ambiti, come ad esempio nel settore delle energie rinnovabili per esempio negli impianti fotovoltaici fino a 1.500 V DC.

Progettati e collaudati per l’attività mineraria.

La vasta gamma di applicazioni possibili copre ogni esigenza. I nuovi interruttori NZM supportano carichi fino a 1.600 A e possono essere utilizzati negli ambienti più difficili (ad esempio nell'attività mineraria) fino a 1.000 V CA.

Adatti per l’utilizzo nel settore industriale ad alta densità energetica

Eaton ha preso attentamente in esame le esigenze di ogni cliente, considerandole per la progettazione dei suoi prodotti. I nuovi interruttori digitali NZM sono stai progettati per applicazioni di potenza con elevata capacità di apertura a 690V CA, come quelle utilizzate nel settore eolico, nell'industria navale o nei data center.

    

Presentazione del nostro nuovo interruttore scatolato digitale

Caratteristiche
Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

Siamo pronti a vincere le grandi sfide nel campo della digitalizzazione grazie ai nuovi interruttori digitali NZM. Le funzioni integrate rendono possibile l’utilizzo egli interruttori digitali NZM nelle applicazioni industriali in ambiente IoT (Internet of Things).

Stiamo affrontando le grandi sfide nel campo della digitalizzazione attraverso una vasta gamma di collegamenti di comunicazione grazie ai nuovi interruttori digitali NZM.
Stiamo affrontando le grandi sfide nel campo della digitalizzazione attraverso una vasta gamma di collegamenti di comunicazione grazie ai nuovi interruttori digitali NZM.
Daniel Jansen, Product Manager
Scarica i link
X
Download Close

Power Xpert Protection Manager

Il software di Eaton Power Xpert Protection Manager fornisce un’interfaccia per l’utente chiara ed intuitiva per il controllo completo, il collaudo e la risoluzione dei guasti.

xEnergy Configurator

Per rendere la pianificazione e la progettazione di un sistema xEnergy più semplice possibile ti offriamo la possibilità di utilizzare il nostro strumento di pianificazione xEnergy Configurator.