Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Custodia per contatori, AxLxP=750x375x225mm, IP65
| Nome prodotto |
Guida custodia per contatori Eaton xEnergy Safety Ci
|
| Sigla catalogo |
022643
|
| EAN |
4015080226437
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
200 mm
|
| Altezza prodotto |
500 mm
|
| Larghezza prodotto |
375 mm
|
| Peso prodotto |
10.385 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
ZG/I48-200
|
| Caratteristiche |
Coperchio con rilascio di sovrapressione
|
| Dotato di: |
Piastra di montaggio
|
| Funzioni |
Possibilità di applicazione
|
| Grado di protezione |
II
|
| Numero RAL |
7035
|
| Caratteristiche speciali |
Crociera per contatori DIN 43853 comprese vite di fissaggio di misura e dadi Superiore e inferiore con setti sfondabili a tutte superfice per FL-4… No sfondabili sui lati Fascette di fissaggio per fissaggio di parete Componenti di fissaggio di protezione piombabili Trasparente: montato sul lato superiore e inferiore con sfondabili a tutte superfice per FL-4...No sfondabili sui lati
|
| Adatto per |
Protezione contro sovratensione
Uso esterno |
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Crociera per contatori
custodia per contatori |
| Colore |
Grigio
|
| Corrente nominale |
1600 A
|
| Tipo |
Custodia Ci in materiale isolante Custodie per contatori Custodie predisposte
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del quadrista.
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
Parte inferiore 960 °C / coperchio: 850 °C
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Non rilevante per installazione interna.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
40 kg per custodia con telaio portante e dispositivo di sollevamento raggiunti, montato e fissato secondo le istruzioni per il montaggio vigenti.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
IK10
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
IP65
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Classe di isolamento 2, quindi non applicabile.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
È responsabilità del quadrista.
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
Ui = 1000 V AC
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
8 kV
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| Integrità del circuito |
Altro
|
| Colore coperchio/sportello |
Trasparente
|
| Modello coperchio/sportello |
Chiuso
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Opzionale
Nessuno Trasparente |
| Grado di protezione |
IK10
IP65 Altro |
| Materiale custodia |
Plastica
|
| Profondità supporto |
186 mm
|
| Numero di ingressi canaline |
0
|
| Numero di moduli |
1
|
| Numero di aperture (piastre flangiate) |
6
|
| Numero di file |
0
|
| Spessore piastra (armadietto) |
6 mm
|
| Spessore piastra (coperchio/sportello) |
6 mm
|
| Protezione superficiale |
Altro
|
| Unità |
Custodia completa
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
17
|
| Profondità interna |
200 mm
|
| Profondità interna |
200 mm
|
| Metodo di montaggio |
per montaggio a parete (gesso)
|
| Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 20°C p. sup. custodia base centr. indip.(IEC 60890) |
46 W
|
| Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 20°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890) |
40 W
|
| Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 35°C p. sup. custodia base centr. indip.(IEC 60890) |
93 W
|
| Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 35°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890) |
81 W
|
| Diss. cal. amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola base ind.(IEC 60890) |
53 W
|
| Diss. cal. amb. 35°C delta T:20°C p. sup. custodia avv. base indip.(IEC 60890) |
50 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890) |
47 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890) |
44 W
|
| Diss. cal. amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola base ind.(IEC 60890) |
107 W
|
| Diss. cal. amb. 35°C delta T:35°C p. sup. custodia avv. base indip.(IEC 60890) |
100 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890) |
95 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890) |
88 W
|