Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Profilo telaio portante, Verticale, L=2500mm
| Nome prodotto |
Profilo di montaggio verticale / esterno Eaton xEnergy Safety Ci
|
| Sigla catalogo |
034525
|
| EAN |
4015080345251
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
2500 mm
|
| Altezza prodotto |
25 mm
|
| Larghezza prodotto |
50 mm
|
| Peso prodotto |
4.1 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
WS20-ID
|
| Funzioni |
Sistema di quadri di distribuzione
|
| Numero RAL |
0
|
| Caratteristiche speciali |
I viti di fissaggio devono essere ordinate separamente.
|
| Utilizzato con |
Quadri di distribuzione montati a pavimento, Larghezza 3 pannelli
Per quadri di distribuzione montati a pavimento, Larghezza 4 pannelli |
| Colore |
Altro
|
| Modello |
Altro
|
| Tipo |
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Numero di interdistanze griglia 125 mm |
20
|
| Forma profilo |
Profilati verticali (esterni)
|
| Finitura superficie |
Profili C zincati
|
| Unità |
Unità singola
|