Scarica il documento () sui 20

029778
Codice del modello: WS15-ID

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Profilo telaio portante, Verticale, L=1875mm

General specifications

Nome prodotto
Profilo di montaggio verticale / esterno Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
029778
EAN
4015080297789
Lunghezza/profondità del prodotto
1875 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
50 mm
Peso prodotto
3.337 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
WS15-ID

Delivery program

Tipo
  • Custodia Ci in materiale isolante
  • Sistema di quadri di distribuzione
  • Sezione per telaio di montaggio
Modello
Altri
Colore
Altri

Technical Data - Mechanical

Unità
Unità singola
Finitura superficie
Profili C zincati
Materiale
Acciaio
Numero di interdistanze griglia 125 mm
15
Forma profilo
Profilati verticali (esterni)

Additional information

Funzioni
Sistema di quadri di distribuzione
Numero RAL
0
Caratteristiche speciali
I viti di fissaggio devono essere ordinate separamente.
Utilizzato con
Per sistema di distribuzione con montaggio a parete supportato a pavimento
Quadri di distribuzione montati a pavimento, Larghezza 3 pannelli
Per sistema di distribuzione con a montaggio a parete
Per quadri di distribuzione montati a pavimento, Larghezza 4 pannelli
Sistema di quadri di distribuzione
Sezione per telaio di montaggio
Custodia Ci in materiale isolante

Esporta le caratteristiche del prodotto