Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

058254
WW9-ID

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Profilo telaio portante, orizzontale, L=1025mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Profilo di montaggio orizzontale Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
058254
EAN
4015080582540
Lunghezza/profondità del prodotto
1025 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
50 mm
Peso prodotto
1.837 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
WW9-ID

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Sistema di quadri di distribuzione
Numero RAL
0
Caratteristiche speciali
I viti di fissaggio devono essere ordinate separamente.
Utilizzato con
Per sistema di distribuzione con montaggio a parete supportato a pavimento
Quadri di distribuzione montati a pavimento, Larghezza 3 pannelli
Per sistema di distribuzione con a montaggio a parete
Custodia Ci in materiale isolante
Sistema di quadri di distribuzione
Sezione per telaio di montaggio

Gamma

Colore
Altro
Modello
Altro
Tipo
  • Custodia Ci in materiale isolante
  • Sistema di quadri di distribuzione
  • Sezione per telaio di montaggio

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Numero di interdistanze griglia 125 mm
9
Forma profilo
Profilati orizzontali
Finitura superficie
Profili C zincati
Unità
Unità singola

Esporta le caratteristiche del prodotto