Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

070120

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Profilo telaio portante, orizzontale, L=1400mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Profilo di montaggio verticale / centrale Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
070120
EAN
4015080701200
Lunghezza/profondità del prodotto
1500 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
50 mm
Peso prodotto
2.531 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
WW12-ID

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Sistema di quadri di distribuzione
Numero RAL
0
Caratteristiche speciali
I viti di fissaggio devono essere ordinate separamente.
Utilizzato con
Per quadri di distribuzione montati a pavimento, Larghezza 4 pannelli
Custodia Ci in materiale isolante
Sistema di quadri di distribuzione
Sezione per telaio di montaggio

Gamma

Colore
Altro
Modello
Altro
Tipo
  • Custodia Ci in materiale isolante
  • Sistema di quadri di distribuzione
  • Sezione per telaio di montaggio

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Numero di interdistanze griglia 125 mm
12
Forma profilo
Profilati orizzontali
Finitura superficie
Profili C zincati
Unità
Unità singola

Esporta le caratteristiche del prodotto