Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

039270
WS19-ID

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Profilo telaio portante, Verticale, L=2375mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Profilo di montaggio verticale / esterno Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
039270
EAN
4015080392705
Lunghezza/profondità del prodotto
2375 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
50 mm
Peso prodotto
4.1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
WS19-ID

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Sistema di quadri di distribuzione
Numero RAL
0
Caratteristiche speciali
I viti di fissaggio devono essere ordinate separamente.
Utilizzato con
Per quadri di distribuzione montati a pavimento, Larghezza 4 pannelli
Per sistema di distribuzione con montaggio a parete supportato a pavimento
Quadri di distribuzione montati a pavimento, Larghezza 3 pannelli
Sistema di quadri di distribuzione
Custodia Ci in materiale isolante
Sezione per telaio di montaggio

Gamma

Colore
Altro
Modello
Altro
Tipo
  • Custodia Ci in materiale isolante
  • Sistema di quadri di distribuzione
  • Sezione per telaio di montaggio

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Numero di interdistanze griglia 125 mm
19
Forma profilo
Profilati verticali (esterni)
Finitura superficie
Profili C zincati
Unità
Unità singola

Esporta le caratteristiche del prodotto