Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

020270
Codice del modello: ZG/I44E-200

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Custodia per contatori, AxLxP=375x375x225mm, IP65

General specifications

Nome prodotto
Guida custodia per contatori Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
020270
EAN
4015080202707
Lunghezza/profondità del prodotto
200 mm
Altezza prodotto
375 mm
Larghezza prodotto
375 mm
Peso prodotto
3.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
ZG/I44E-200

Delivery program

Tipo
Custodia Ci in materiale isolante Custodie per contatori Custodie predisposte
Tipo di accessorio/parte di ricambio
custodia per contatori
Crociera per contatori
Colore
Grigio
Corrente nominale
1600 A

Technical Data - Electrical

Integrità del circuito
Altro

Technical Data - Mechanical

Unità
Custodia completa
Protezione superficiale
Altro
Materiale custodia
Plastica
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
15
Profondità supporto
186 mm
Metodo di montaggio
per montaggio a parete (gesso)
Grado di protezione
Altro
IP65
IK10
Numero di ingressi canaline
100
Numero di moduli
1
Numero di aperture (piastre flangiate)
4
Numero di file
0
Profondità interna
200 mm
Colore coperchio/sportello
Trasparente
Modello coperchio/sportello
Chiuso
Tipo di coperchio/sportello
Opzionale
Nessuno
Trasparente
Spessore piastra (armadietto)
6 mm
Spessore piastra (coperchio/sportello)
6 mm

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 20°C p. sup. custodia base centr. indip.(IEC 60890)
30 W
Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 20°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890)
27 W
Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 35°C p. sup. custodia base centr. indip.(IEC 60890)
60 W
Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 35°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890)
53 W
Diss. cal. amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola base ind.(IEC 60890)
34 W
Diss. cal. amb. 35°C delta T:20°C p. sup. custodia avv. base indip.(IEC 60890)
32 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
31 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890)
29 W
Diss. cal. amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola base ind.(IEC 60890)
68 W
Diss. cal. amb. 35°C delta T:35°C p. sup. custodia avv. base indip.(IEC 60890)
64 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
62 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890)
57 W
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
Parte inferiore 960 °C / coperchio: 850 °C
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Non rilevante per installazione interna.
10.2.5 Sollevamento
20 kg per ogni custodia con telaio portante e dispositivo di sollevamento, riempito, montato e fissato secondo le istruzioni per il montaggio vigenti.
10.2.6 Impatto meccanico
IK10
10.2.7 Iscrizioni
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
IP65
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.5 Protezione da folgorazione
Classe di isolamento 2, quindi non applicabile.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
8 kV
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione dei componenti.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.

Additional information

Caratteristiche
Coperchio con rilascio di sovrapressione
Dotato di:
Piastra di montaggio
Funzioni
Possibilità di applicazione
Grado di protezione
II
Numero RAL
7035
Caratteristiche speciali
Guida metrica a DIN 43853 comprese viti di fissaggio e dadi Passaggi sfondabili metrici su tutti i lati Staffe di fissaggio per montaggio a parete Chiusure di coperta piomabili
Adatto per
Uso esterno
Protezione contro sovratensione

Esporta le caratteristiche del prodotto