Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

044016
WW3-ID

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Profilo telaio portante, orizzontale, L=275mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Profilo di montaggio orizzontale Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
044016
EAN
4015080440161
Lunghezza/profondità del prodotto
275 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
50 mm
Peso prodotto
0.491 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
WW3-ID

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Sistema di quadri di distribuzione
Numero RAL
0
Caratteristiche speciali
I viti di fissaggio devono essere ordinate separamente.
Utilizzato con
Per sistema di distribuzione con a montaggio a parete
Quadri di distribuzione montati a pavimento, Larghezza 3 pannelli
Per sistema di distribuzione con montaggio a parete supportato a pavimento

Gamma

Colore
Altro
Modello
Altro
Tipo
  • Custodia Ci in materiale isolante
  • Sistema di quadri di distribuzione
  • Sezione per telaio di montaggio

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Numero di interdistanze griglia 125 mm
3
Forma profilo
Profilati orizzontali
Finitura superficie
Profili C zincati
Unità
Unità singola

Esporta le caratteristiche del prodotto