Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

020286
WS11-ID

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Profilo telaio portante, Verticale, L=1375mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Profilo di montaggio verticale / esterno Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
020286
EAN
4015080202868
Lunghezza/profondità del prodotto
1375 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
50 mm
Peso prodotto
2.7 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
WS11-ID

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Sistema di quadri di distribuzione
Numero RAL
0
Caratteristiche speciali
I viti di fissaggio devono essere ordinate separamente.
Utilizzato con
Per sistema di distribuzione con montaggio a parete supportato a pavimento
Per sistema di distribuzione con a montaggio a parete
Sistema di quadri di distribuzione
Custodia Ci in materiale isolante
Sezione per telaio di montaggio

Gamma

Colore
Altro
Modello
Altro
Tipo
  • Custodia Ci in materiale isolante
  • Sistema di quadri di distribuzione
  • Sezione per telaio di montaggio

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Numero di interdistanze griglia 125 mm
11
Forma profilo
Profilati verticali (esterni)
Finitura superficie
Profili C zincati
Unità
Unità singola

Esporta le caratteristiche del prodotto