Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Profilo telaio portante, orizzontale, L=775mm
| Nome prodotto |
Profilo di montaggio orizzontale Eaton xEnergy Safety Ci
|
| Sigla catalogo |
053508
|
| EAN |
4015080535089
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
775 mm
|
| Altezza prodotto |
25 mm
|
| Larghezza prodotto |
50 mm
|
| Peso prodotto |
1.5 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
WW7-ID
|
| Tipo |
|
| Modello |
Altro
|
| Colore |
Altro
|
| Unità |
Unità singola
|
| Finitura superficie |
Profili C zincati
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Numero di interdistanze griglia 125 mm |
7
|
| Forma profilo |
Profilati orizzontali
|
| Funzioni |
Sistema di quadri di distribuzione
|
| Numero RAL |
0
|
| Caratteristiche speciali |
I viti di fissaggio devono essere ordinate separamente.
|
| Utilizzato con |
Per sistema di distribuzione con a montaggio a parete
Per sistema di distribuzione con montaggio a parete supportato a pavimento Sezione per telaio di montaggio Custodia Ci in materiale isolante Sistema di quadri di distribuzione |