Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

029766
Codice del modello: AE/I23E

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Custodia interruttore modulare, 9HP, AxLxP=250x187.5x150mm

General specifications

Nome prodotto
Custodia interruttore magnetotermico Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
029766
EAN
4015080297666
Lunghezza/profondità del prodotto
150 mm
Altezza prodotto
250 mm
Larghezza prodotto
188 mm
Peso prodotto
1.764 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
EN 62208
EN 61439-2
Codice modello
AE/I23E

Delivery program

Tipo
  • Custodia singole per interruttori automatici modulari
  • Custodia preparata
  • xEnergy Safety Ci
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Custodia singole per interruttori automatici modulari
Colore
Grigio

Technical Data - Mechanical

Tipo di chiusura
Altro
Unità
Apparecchio singolo
Materiale custodia
Plastica
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
9
Metodo di montaggio
per montaggio a parete (gesso)
Guida DIN
Grado di protezione
IP65
Numero di unità passo modulo (totale)
9
Numero di file
1
Numero e capacità del morsetto (PE e N)
Su ogni 7 x (0,5 - 4 mm²)
Su ogni 1 x (2,5 - 25 mm²)
Profondità interna
100 mm
Profondità interna
150 mm
Colore coperchio/sportello
Trasparente
Modello coperchio/sportello
Chiuso
Tipo di coperchio/sportello
Porta
Trasparente
Singola

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 20°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890)
11 W
Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 35°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890)
23 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
13 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890)
12 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
26 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890)
24 W
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
Parte inferiore 960 °C / coperchio: 850 °C, req. norma di prodotto soddisf.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Non rilevante per installazione interna.
10.2.5 Sollevamento
5 kg per ogni custodia con telaio portante e dispositivo di sollevamento, riempito, montato e fissato secondo le istruzioni per il montaggio vigenti.
10.2.6 Impatto meccanico
IK10
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
IP65
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.5 Protezione da folgorazione
Classe di isolamento 2, quindi non applicabile.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
8 kV
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista.
10.13 Funzione meccanica
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.

Additional information

Funzioni
Custodia preparata
Sigillabile
Numero RAL
7035
Caratteristiche speciali
  • Setti sfondabili per ingresso cavi a passo metrico su tutti i lati
  • Alloggiamenti per ad es. dispositivi integrati MCB, RCD, RCBO, AFDD
  • Copertura trasparente con chiusure rapide
  • Guida di montaggio in metallo per aggancio sui dispositivi
  • 1 x piastra di chiusura per posizioni di montaggio non utilizzate
  • Calotta protettiva con etichetta
  • Connettori a innesto combinato PE/N
  • Fascette di fissaggio per fissaggio a parete
  • Chiusura coperchio sigillabile

Esporta le caratteristiche del prodotto