Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

062655
Codice del modello: U-CI43X

Eaton xEffect Ci Custodie - Custodia Interruttori e meccanismo di controllo. Base, lati lisci, AxLxP=250x375x120mm

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEffect Ci Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo
Sigla catalogo
062655
EAN
4015080626558
Lunghezza/profondità del prodotto
150 mm
Altezza prodotto
250 mm
Larghezza prodotto
375 mm
Peso prodotto
1.692 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
EN 61439-2
EN 62208
Codice modello
U-CI43X

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche speciali
Telaio di distanza per CI45... →#110103 Flangie →#024355 Lato liscio Senza sfondabili
Tipo
Custodia base Base della custodia xEnergy Safety Ci
Caratteristiche
Coperchio con rilascio di sovrapressione
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
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
960 °C
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Non rilevante per installazione interna.
10.2.5 Sollevamento
10 kg per ogni custodia con telaio portante e dispositivo di sollevamento, riempito, montato e fissato secondo le istruzioni per il montaggio vigenti.
10.2.6 Impatto meccanico
IK10
10.2.7 Iscrizioni
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
IP65, con coperchio
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.5 Protezione da folgorazione
Classe di isolamento 2, quindi non applicabile.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
8 kV
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Basi delle custodie singole
Grado di protezione
IP65
IK10
Altro
Materiale custodia
Plastica
Protezione superficiale
Altro
Integrità del circuito
Altro
Tipo di supporto
liscio
Unità
Sistema modulare
Profondità interna
200 mm
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
19 W
Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 20°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890)
17 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890)
18 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
38 W
Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 35°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890)
34 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890)
36 W
Colore
Grigio
Modello coperchio/sportello
Chiuso
Tipo di coperchio/sportello
Opzionale
Nessuno
Numero di aperture (piastre flangiate)
0
Spessore piastra (armadietto)
9 mm
Spessore piastra (coperchio/sportello)
6 mm
Numero RAL
7035
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
15
Tipo di ingresso cavi
Superiore e inferiore
Foratura in base alle necessità
laterale
Metodo di montaggio
per montaggio a parete (gesso)
Numero di file
0
Grado di protezione
II
Numero di moduli
1
Profondità interna
100 mm
Corrente nominale
1600 A
Numero di ingressi canaline
0
Adatto per
Uso esterno
Protezione contro sovratensione
Qualità materiale della custodia
Altro
Tipo di rivestimento
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.