Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

072322
Q18LWK3-WS

Eaton Moeller® series, selettore luminoso RMQ16, ad impulso, 45° 45°, 18 × 18 mm, 3 posizioni, con maniglia, bianco, con linguetta anti-rotazione VS, senza elementi luminosi, con base, W2x4,6d, max. 30 V, 1 W

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series RMQ16 Illuminated selector switch actuator
Sigla catalogo
072322
EAN
4015080723226
Lunghezza/profondità del prodotto
75 mm
Altezza prodotto
18 mm
Larghezza prodotto
18 mm
Peso prodotto
0.014 kg
Certificazione/i
CE
IEC/EN 60947
CSA
UL Category Control No.: NKCR
UL
CSA File No.: 46552
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-5
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508
Note catalogo
La lampada a incandescenza o il LED devono essere ordinati separatamente
Codice modello
Q18LWK3-WS

Caratteristiche prodotto

Tipo
Selettore luminoso
Colore attuatore
Nero
Funzione attuatore
Ad impulso
Ritorno a molla
10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dotato di:
con linguetta anti-rotazione VS
Massima frequenza di manovra
1800 operazioni/h
Grado di inquinamento
3
Idoneità climatica
Caldo umido, costante secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico in conformità con IEC 60068-2-30
Collegamento con SmartWire-DT
No
Tipo attuatore
Leva
Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
25 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Diametro di apertura
16 mm
Altezza di apertura
0 mm
Coppia di esercizio
0.2 Nm
Tensione nominale di isolamento (Ui)
250 V
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
24 V
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W
Angolo di commutazione
45 °
Larghezza apertura
0 mm
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
800 V AC
Colore ghiera frontale
Nero
Resistenza agli urti
40 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms
meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
Materiale ghiera frontale
Plastica
Capacità morsetti
0,5 - 1,0 mm²
Progettazione
Con maniglia
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Dimensioni del morsetto
2,8 x 0,8 mm a norma DIN 46247 e IEC 60760, Connettori rapidi (fast-on)
2,8 x 0,8 mm a norma DIN 46244, Connettore piatto
Categoria di sovratensione
III
Affidabilità circuito di comando
1 guasto ogni 5.000.000 di operazioni di commutazione (calcolate statisticamente, a 5 V DC/1 mA)
1 guasto ogni 10.000.000 di operazioni di commutazione (calcolate statisticamente, a 24 V DC/5 mA)
Grado di protezione
NEMA 1
Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
Colore indicatore
Bianco
Tipo di lente
squadra
Durata meccanica
3.000.000 operazioni
Numero di posizioni dell’interruttore
3
Dimensione
Dimensioni anteriori: 18 x 18 mm
Categoria prodotto
RMQ16
Adatto per
Illuminazione

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.