Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

089103
FHF-ID

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. piede, per telaio di montaggio, supportato su pavimento

Specifiche generali

Nome prodotto
Profilo per montaggio elemento di fissaggio Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
089103
EAN
4015080891031
Lunghezza/profondità del prodotto
200 mm
Altezza prodotto
60 mm
Larghezza prodotto
40 mm
Peso prodotto
0.425 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
CE
Codice modello
FHF-ID

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Sistema di quadri di distribuzione
Numero RAL
0
Caratteristiche speciali
  • a sinistra e a destra sullo zoccolo per fissaggio a pavimento SS5-ID
  • (con SS5-ID1500 anche al centro)
Utilizzato con
a sinistra e a destra sullo zoccolo per fissaggio a pavimento SS5-ID
Fissaggio al pavimento
SS5-ID1500 anche al centro
Sistema di quadri di distribuzione
CI Custodia in materiale isolante
Accessori

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
base
Colore
Colore naturale
Alluminio
Modello
Altro
Tipo
  • Accessori
  • CI Custodia in materiale isolante
  • Sistema di quadri di distribuzione

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.