Cartuccia fusibile, bassa tensione, 100 A, AC 500 V, NH02, gL/gG, IEC, indicatore doppio, linguette di impugnatura isolate
| Nome prodotto |
Fus. NH bas. ten Bussmann serie Eaton
|
| Sigla catalogo |
100NHG02BI
|
| EAN |
5027590428194
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
150 mm
|
| Altezza prodotto |
63 mm
|
| Larghezza prodotto |
39 mm
|
| Peso prodotto |
0.407 kg
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
| Codice modello |
NH FUSE 100A 500V GL/GG SIZE 02
|
| Adatto per |
Microinterruttore BVL50
|
| Valore nominale intensità di corrente |
100 A
|
| Potere di apertura |
120 kA
|
| Classe |
Caratteristica d’intervento gG/gL
|
| Tensione nominale |
500V
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Dimensione fusibile |
NH02
|
| Agganci in metallo isolati (IMGL) |
Sì
|