Scarica il documento () sui 20

EBH213TBM1

sezionatore di potenza, bassa tensione, 400 A, CA 690 V, NH2, AC23B, 3p, IEC, barra di distribuzione da 60 mm, morsetti cavo inferiore, per il collegamento di conduttori con morsetti capocorda, Viti M10

General specifications

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann base per fusibili NH per bassa tensione
Sigla catalogo
EBH213TBM1
EAN
5027590336420
Lunghezza/profondità del prodotto
215 mm
Altezza prodotto
330 mm
Larghezza prodotto
190 mm
Peso prodotto
4290 g
Conformità
CE
Certificazione/i
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3

Electrical rating

Valore nominale intensità di corrente
400 A
Tensione nominale
690

Product specifications

Numero di poli
3 poli
Metodo di montaggio
Montaggio su sistema sbarre 60 mm
Montaggio su sistema sbarre 100 mm
Piastra di montaggio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.